Hammerbohrkrone TE-Y-BK (SDS Max)
New product
Ultimate
Artikel #r5194
SDS Max (TE-Y) Hammerbohrkrone zum Schneiden von Löchern in Beton
- Einsteckenden: TE-Y (SDS Max)
- Untergrundmaterial: Beton, Ziegel, Mauerwerk, Kalkstein
- Arbeitsmodus: Hammerbohren, Bohren
Teilen
Vorteile & Anwendungen
Vorteile & Anwendungen
Vorteile
- Trockenbohren
- Annähernd staubfreies Bohren mit Staubabsaugung TE DRS-Y (Staubabsaugung für Bohrhämmer Typ Y)
- Einfaches Dosensenken und Durchbrüche im Mauerwerk
- Verbesserte Bohrkronengeometrie ermöglicht bis zu 20 % längere Lebensdauer
- Nahezu staubfreies Bohren in Verbindung mit dem TE DRS-Y System reduziert die Staubentwicklung auf ein Minimum und ermöglicht schnelleres Bohren
Anwendungen
- Dosensenken
- Durchgangsbohrungen für Wasser-, Lüftungs- und andere Versorgungsrohre