Stockerkopf TP-SKHM
New product
Ultimate
Artikel #r1492
Universell einsetzbarer Stockerkopf mit Einsteckende SDS Max (TE-Y) und TE-S für die Oberflächenbearbeitung
- Länge: 50 mm
- Produktklasse: Ultimate
Teilen
Vorteile & Anwendungen
Vorteile & Anwendungen
Vorteile
- Hartmetallspitzen – für gleichmäßigeren Oberflächenabtrag und höhere Verschleißfestigkeit
- Vielseitig – der gleiche Werkzeugkopf mit Hilti Einsteckende TE-S oder TE-Y (separat erhältlich) einsetzbar
- Höhere Zuverlässigkeit – aus hochlegiertem Stahl gefertigt, dadurch ideal für gleichmäßige Ergebnisse
- Zertifizierte Qualität – entwickelt mit ISO-zertifizierten Prozessen und mehr als 30 Jahren Erfahrung in der Konstruktion und Herstellung von Meißeln
- Mehrere Größen erhältlich – dadurch passt sich das Stockerwerkzeug den Anforderungen an
Anwendungen
- Entfernen von überflüssigem Beton
- Aufrauen von Betonoberflächen zur besseren Aufnahme neuer Beschichtungen
- Zur Verwendung mit elektrischen SDS Max (TE-Y) und TE-S Abbruchhämmern, Meißelhämmern oder Bohrhämmern sowie einem kompatiblen Schaft (separat erhältlich)