REGISTRIERENVorteile von Online-Einkauf und persönlichen Online-Services nutzenMehr erfahren
Hilti

Vorteile & Anwendungen

Vorteile
  • Selbstschärfende Spitze – effizienter und länger mit dem gleichen Meißel arbeiten, ohne Nachschärfen oder nachträgliches Härten (empfohlene Eindringtiefe von mindestens 5 cm / 2")
  • Weniger Verklemmen – innovatives Wellendesign minimiert den Seitenkontakt und maximiert den Staubabtrag
  • Äußerst robust – besonders resistent gegenüber Auspilzen, Verschleiß und Verbiegen dank induktiver Härtung
  • Verbesserte Zuverlässigkeit – Staubkappe verhindert Ausfallzeiten und verlängert die Lebensdauer des Geräts
  • Bessere Brechleistung – extra stabiles Einsteckende überträgt mehr Kraft vom Gerät auf den Meißel
Anwendungen
  • Abbruch von Beton, Ziegel oder Blockstein
  • Zur Verwendung mit elektrischen TE-S Abbruchhämmern, Meißelhämmern oder Bohrhämmern
  • Geeignet für Arbeiten an mineralischen Untergründen wie Beton, armierter Beton, Ziegel, Putz, Naturstein oder Asphalt

Technische Daten

Beratung & Hilfe