Dünne Säbelsägeblätter für Metall
New product
Standard
Artikel #r8018781
Säbelsägeblatt zum Schneiden von 2 bis 6 mm (1/16 bis 1/4") starkem Metall
- Produktklasse: Standard
- Schaft: 1/2" Universalschaft
- Zähne pro Zoll: 18
Teilen
Vorteile & Anwendungen
Vorteile & Anwendungen
Vorteile
- Sparsame Bimetall-Sägeblätter, optimiert zum Schneiden von dünnen Metallplatten, schween Rohren, Metallkonstruktionen usw.
- Dünner Sägespalt für mehr Flexibilität – das ideale Sägeblatt für Bündigschnitte
- Mehrere Längen erhältlich – je nach Form des Werkstücks kann die richtige Länge den Komfort und die Effizienz verbessern
Anwendungen
- Grobe, schnellere Schnitte durch dünne Metallteile (2 bis 6 mm bzw. 1/16 bis 1/4")
- Bündigschnitte
- Schneiden von Blech
- Schneiden von Rohren und Profilen
- Schneiden von Leerrohren