Zum Hauptinhalt
Warenkorb
Veröffentlicht von Hilti Ingenieurberatungabout 1 year ago

Planung, Installation und Dokumentation – Planung

Brandschutzplanung,LAR,LBO,MBO

1.5K

Lesedauer ca. 20 Minuten


Die erste Säule ist die korrekte Planung von Brandabschottungen. Welche Informationen und Hilfsmittel gibt es, die bei der korrekten Auswahl helfen? Dies möchten wir Ihnen in unserem zweiten Teil näherbringen. In diesem Artikel werden wir die Bedeutung der Planung von Brandabschottungen für Kabel und Rohre untersuchen und bewährte Praktiken aufzeigen.

Rechtliche Grundlagen:

Die Planung von Brandabschottungen unterliegt strengen gesetzlichen Vorschriften und Normen. In Deutschland sind insbesondere die Musterbauordnung (MBO), die Landesbauordnungen (LBO) und die DIN 4102 (Brandverhalten von Baustoffen und Bauteilen) von Bedeutung. Darüber hinaus sind europäische Normen wie die DIN EN 13501 (Klassifizierung von Bauprodukten und Bauarten zu ihrem Brandverhalten) relevant. Diese Regelwerke definieren die Anforderungen an Feuerwiderstandsdauer, Materialien und Konstruktionen, um eine effektive Brandabschottung zu gewährleisten.

Europäische Regelungen:

In den europäischen Ländern obliegt jeweils dem Staat die Verpflichtung zur vorbeugenden Gefahrenabwehr. Für den Bereich des vorbeugenden Brandschutzes sind in Deutschland die Regelungen des Baurechts der einzelnen Bundesländer gemeinsam mit den dazugehörigen Rechtsverordnungen, Verwaltungsvorschriften und technischen Normen geltendes Recht geworden. Diese bauordnungsrechtlichen Vorschriften der Bundesländer bilden die Grundlage für die Bauaufsichtsbehörden.

Abbildung 1: Rechtliche Grundlagen

Bauproduktenverordnung (EU-BauPVO)

Die EU-Bauproduktenrichtlinie 89/106/EWG wird durch die EU-Bauproduktenverordnung Nr. 305/2011 abgelöst. Sie ist ab 1. Juli 2013 verbindlich anzuwenden.
In sechs Grundlagendokumenten werden die wesentlichen Anforderungen an Bauwerke definiert:
I. Mechanische Festigkeit
II. Brandschutz
III. Hygiene, Gesundheit und Umweltschutz
IV. Nutzungssicherheit
V. Schallschutz
VI. Energieeinsparung und Wärmeschutz
VII. Nachhaltige Nutzung der natürlichen Ressourcen
Die Umsetzung der europäischen Verordnung in nationales Recht erfolgt über die nationalen Gesetze der Mitgliedstaaten.

Nationale Regelungen:

Musterbauordnung - MBO
Die allgemeinen vom Bund vorgegebenen Regelungen sind in der MBO festgehalten. Die MBO enthält bundesweit gültige, grundsätzliche bauaufsichtliche Anforderungen an bauliche Anlagen, zu deren Erfüllung Bauprodukte beitragen. 

Landesbauordnung - LBO
Die auf der Grundlage der MBO stehenden Landesbauordnungen und ergänzenden Durchführungsverordnungen legen die Schutzziele an den Brandschutz darüber hinaus in Einzelanforderungen fest:
• Lage des Gebäudes auf dem Grundstück und zur Nachbarbebauung.
• Brandbekämpfung, Platz für Rettungs- und Löschfahrzeuge, Löschwasserversorgung.
• Rettungswege, Lage und Gestaltung (Treppen, Flure).
• Brandverhalten von Baustoffen und Bauteilen, z. B. ausschließliche Verwendung nicht brennbarer Baustoffe für Wände und für untergehängte Deckenabschnitte.
• Brandabschnitte: Größe, Lage, Schutz.
• Dichtheit der Verschlüsse von Öffnungen in raumabschließenden Bauteilen.

Während diese Einzelanforderungen für Wohngebäude und Bürobauten bis zur Hochhausgrenze gelten, sind für Bauten besonderer Art oder Nutzung nach § 51 MBO zusätzliche Verordnungen zu beachten, so z.B.:
• Hochhausverordnung
• Krankenhausverordnung
• Gaststättenbauverordnung
• Garagenverordnung
• Versammlungsstättenverordnung

Für Schulen gelten entsprechende bauaufsichtliche Richtlinien, ebenso für Bauten mit erhöhter Brand- und Explosionsgefahr, z. B. Anlagen zur Lagerung und zum Abfüllen brennbarer Flüssigkeiten.

Abbildung 2: Klassifizierung der Gebäudeklassen und Anforderungen an den Brandschutz für die Durchführungen

Musterverwaltungsvorschrift Technische Baubestimmung – MVV-TB
Am 31.8.2017 wurde die MVV-TB vom DIBt veröffentlicht und ist inzwischen in allen Bundesländern eingeführt. Die technischen Baubestimmungen konkretisieren die Anforderungen der MBO/LBO.
Die MVVTB ersetzt die Technischen Baubestimmungen und die Bauregellisten. Sie ist in die folgenden Bereiche eingeteilt:
A: Erfüllung der Grundanforderungen an Bauwerke
B: Bauteile und Sonderkonstruktionen zusätzlich zu A
C: Bauprodukte, die nicht die CE-Kennzeichnung tragen
D: Bauprodukte, die keines Verwendbarkeitsnachweises bedürfen
Im Bereich Anhang 4 Abschnitt 6 werden Kabel und Rohrabschottungen geregelt. Dort wird auf den erforderlichen Anwendbarkeitsnachweis nach §16a MBO (Bauarten) verwiesen.
Dementsprechend benötigen Kabel-, Rohr- und Kombiabschottungen eine allgemeine Bauartgenehmigung, ein allgemein bauaufsichtliches Prüfzeugnis, oder eine vorhabenbezogene Bauartgenehmigung.

Leitungsanlagen-Richtlinie LAR
Die Muster-Leitungsanlagen-Richtlinie (MLAR) in der Fassung vom 04.2016 wurde nunmehr in fast allen Bundesländern als LAR baurechtlich eingeführt. Ihr Anwendungsbereich umfasst alle Gebäudearten, die entsprechend der MBO und LBOs geregelt sind. Unter Beachtung gewisser Voraussetzungen werden hier Ersatzmaßnahmen (Vereinfachungen) definiert, bei denen eine Übertragung von Feuer und Rauch nicht zu befürchten ist. Ein zusätzlicher Nachweis durch eine bauaufsichtliche Zulassung ist in diesen Fällen nicht gefordert.
Beispielhaft sei hier die Durchführung von Leitungen durch feuerbeständige Wände und Decken (Bauteildicke mind. 80 mm) erwähnt. Der Anwendungsbereich beschränkt sich dabei auf folgende Leitungsarten:
1. Einzelne elektrische Leitungen.
2. Einzelne nicht brennbare Rohre (außer Glas und Aluminium) Ø ≤ 160 mm, auch mit Beschichtung aus brennbaren Baustoffen bis 2 mm Dicke.
3. Einzelne Rohrleitungen für nicht brennbare Flüssigkeiten, Dämpfe, Gase, Stäube und Installationsrohre für elektrische Leitungen Ø ≤ 32 mm aus brennbaren Baustoffen, Glas oder Aluminium.
Darüber hinaus sind die Mindestabstände der Leitungen zueinander und die vorgeschriebenen Abschottungsmaßnahmen zu berücksichtigen.

Abbildung 3: LAR-Regelungen

Wie finde ich das richtige Brandschutzprodukt?

Im Rahmen der Produktauswahl müssen die Anwendungsbereiche, Einsatzbereiche und weitere Anforderungen bedacht werden. Hilfestellung bei der Auswahl geeigneter Produkte bieten Übersichtstabellen, wie im Technischen Handbuch für Brandschutzsysteme abgebildet oder der Hilti Brandschutz Selektor. 

Abbildung 4: Tabelle Produktauswahl

Der Brandschutz-Selektor ist abrufbar über den Google Play Store oder den AppStore und unterstützt Sie dabei, schneller das richtige Brandschutzprodukt zu finden. 

Abbildung 5: QR-Code zum Brandschutzselektor

Dank der geführten Suche, kann effizient aus über 2 Millionen verfügbaren Rohrdurchführungsszenarien die passende Lösung für Ihr Projekt ausgewählt werden. Es handelt sich dabei um eine cloudbasierte Plattform, die Ihnen zusätzlich bei der Erstellung von Stücklisten sowie bei der Schätzung des Projektvolumens hilft. Weiter haben Sie über die Hilti Construction Plattform Zugriff auf die browserbasierte Variante des Brandschutzselektors– den Link dafür finden Sie anbei: https://firestop.hilti.com/   
Weitere Informationen zu unserem Brandschutzselektor finden Sie unter folgendem Link: https://www.hilti.de/content/hilti/E3/DE/de/engineering/software/firestop-selector.html

Abbildung 6: Suchfunktion Brandschutzselektor

Geht Ihre Anwendung über den Standard hinaus, unterstützt Sie unser Hilti Engineering Team gerne bei der Lösungsfindung.
Möchten Sie sich darüber hinaus intensiver mit dem Thema befassen, bieten wir Ihnen Weiterbildungsmöglichkeiten in Form von Brandschutzschulungen für Planer an.
Weitere Informationen zum Inhalt und Ablauf finden Sie in einem separaten Artikel:
BRANDSCHUTZSCHULUNG FÜR PLANER - Ask HILTI

Korrekte Ausschreibung

Hilti ist mit seinen planungsrelevanten Produkten und Anwendungen auf der Plattform ausschreiben.de mit Ausschreibungstexten für Fachplaner vertreten. Ohne Registrierung und rund um die Uhr finden Sie die Ausschreibungstexte untergliedert nach relevanten Produktbereichen.
Sie können die Texte direkt auf Ihrem Bildschirm anzeigen lassen, sie als Datei herunterladen, als E-Mail versenden oder bei vielen gängigen AVA-Programmen direkt per "Drag & Drop" übernehmen.
Außerdem ist zu jedem Text eine Verlinkung auf hilti.de zu den technischen Downloads sowie zum Online-Produktkatalog hinterlegt, wodurch zusätzliche technische- oder Produktinformationen sofort verfügbar sind.
Exportieren Sie Ihren gewählten Ausschreibungstext in allen gängigen Dateiformaten und erstellen Sie somit Ihre Ausschreibung immer auf Grundlage aktueller Leistungsbeschreibungen.
Link zu ausschreiben.de für Hilti Brandschutzprodukte

Abbildung 7: Hilti Produktansicht – www.ausschreiben.de
Einen ausführlichen Fachartikel zum Thema ,,Korrekte Ausschreibung von Brandabschottungen und Brandschutzsystemen‘‘ finden Sie unter folgendem Link:
https://ask.hilti.de/article/brandschutzplanung-korrekte-ausschreibung-von-brandabschottungen-und-brandschutzsystemen/cymh2u   

Werden Sie mit der Frage konfrontiert bzgl. Nachhaltigkeit kann Sie Hilti auch hierbei unterstützen. Unter folgendem Link finden Sie weitere Informationen zum Thema Nachhaltigkeit unserer Brandschutzprodukte:
https://ask.hilti.de/article/nachhaltiges-bauen-durch-die-richtige-auswahl-von-grunen-brandschutzprodukten/qhpcvh

Fazit

Die Planung von Brandabschottungen ist ein komplexer Prozess, der eine gründliche Vorbereitung und sorgfältige Ausführung erfordert. Durch eine systematische Herangehensweise, die Einhaltung gesetzlicher Vorgaben und Normen sowie die Auswahl geeigneter Materialien und Systeme kann ein effektiver Brandschutz gewährleistet werden. Herausforderungen wie Durchdringungen und die Nachrüstung in Bestandsgebäuden erfordern besondere Aufmerksamkeit und eine enge Zusammenarbeit aller Beteiligten. Letztlich tragen gut geplante und umgesetzte Brandabschottungen wesentlich zur Sicherheit von Gebäuden und ihren Nutzern bei. Hilti kann Sie bei diesen Herausforderungen unterstützen.

No comments yet

Be the first to comment on this article!