Zum Hauptinhalt
Warenkorb
Veröffentlicht von Hilti Ingenieurberatungover 4 years ago

Nutzung des vollen Eurocode 2-4 Umfangs

Profis Engineering,EC2,EN1992-4,Eingegossen,Einbetoniert

4.0K

Neben nachträglich installierten sind einbetonierte Anker eine beliebte Methode, um Stahlbauteile an Beton zu befestigen. Ihre Herstellung ist relativ einfach, unter bestimmten Bedingungen halten sie höheren Belastungen stand und wenn sie richtig geplant werden, können sie die Ausführung auf der Baustelle erleichtern. Aber wussten Sie, dass Sie mit Profis Engineering auch einbetonierte Befestigungsmittel nachweisen können?
 
Detaillierte Beschreibung der Software-Eingaben und Randbedingungen im Good-to-Know-Pager - PROFIS Engineering - Bemessung von einbetonierten Bolzen
Lesedauer: Minuten 5
 
 
 
Wir haben Ihr Feedback erhalten, dass Sie die Vorteile von PROFIS Engineering auch für einbetonierte Befestigungsmittel nutzen möchten. Dem Wunsch folgend können Sie ab Ende März 2022 nicht nur nachträglich installierte, sondern auch drei Arten von einbetonierten Ankern nach EN 1992-4 bemessen. Sie haben die Wahl zwischen Gewindestangen, Kopfbolzen oder Dübelleisten.
Die entsprechenden Geometrien der Verbinder können in der Software eingegeben werden. Um den Eurocode einzuhalten, ist es jedoch wichtig, dass Ihr einbetoniertes Befestigungsmittel auch eine ETA besitzt.

    

 Abb.1: Dübelleiste    Abb. 2: Gewindestangen    Abb. 3: Kopfbolzen

Abbildung4: Arbeitsablauf CBFEM-Bemessung mit einbetonierten Ankern


Als Nutzer von PROFIS Engineering Premium können sie nicht nur die Ankerplattensteifigkeit bestimmen, sondern den gesamten Fußpunkt bemessen einschließlich der Überprüfung von Befestigungsmittel, Ankerplatte, Profil, Steifen, Schweißnähten und Beton. 


Aktivieren Sie die Zusatzbewehrung für einbetonierte Anker 
Es ist nicht verwunderlich, dass die Verwendung und Bemessung von Zusatzbewehrung bei der Berücksichtigung in der Dübelbemessung vor allem in einem frühen Entwurfsstadium zum Tragen kommt, in dem noch die Möglichkeit besteht, die Bewehrung selbst zu beeinflussen. Daher erscheint auch die Kombination von Zusatzbewehrung mit einbetonierten Ankern logisch. Neben einer einfacheren Ankerpositionierung entlang der Zusatzbewehrung auf der Baustelle kann die Berücksichtigung der Zusatzbewehrung bei der Bemessung die Gesamttragfähigkeit weiter erhöhen.  

Wenn Sie mehr über die Bemessung mit Zusatzbewehrung erfahren möchten, finden Sie weiterführende Informationen im folgenden Artikel. "PROFIS Engineering Bemessung von Zusatzbewehrung gemäß EN 1992-4“ 



Bild 5: Einbetonierte Anker in Kombination mit Zusatzbewehrung

 
Manchmal kommt doch alles anders…
 
… und die Situation auf der Baustelle ändert sich oder es ist notwendig, über die Grenzen von EN 1992-4 hinaus zu bemessen, um eine Lösung zu erhalten. In diesen Fällen können Sie einfach mit einem Klick von einbetonierten Ankern zu nachträglich installierten Dübeln wechseln und so doppelte Arbeit und unnötige Neuberechnungen vermeiden.
 
 
Hat Ihnen der Artikel gefallen?
Dann bewerten Sie es bitte mit einem Daumen hoch. Dies wird uns helfen, weitere relevante Themen zu identifizieren.
Sind Sie neugierig geworden? Dann melden Sie sich gleich bei der kostenlosen Konstruktionssoftware > PROFIS Engineering an.
 
 
Auswahl von Links zu den Themen:
Kontaktieren Sie Hilti
Bemessung von Zusatzbewehrung gemäß EN 1992-4
Eine massgebliche aber meist unberücksichtigte Voraussetzung für die Bemessung- Beurteilung der tatsächlichen Ankerplattensteifigkeit
WEBINAR Hilti (1/2) - Bemessung von Zusatzbewehrung im PROFIS Engineering
WEBINAR Hilti (2/2) - Optimierung der Dübelbemessung mit Zusatzbewehrung bei Zug und Interaktion

No comments yet

Be the first to comment on this article!