Zum Hauptinhalt
Warenkorb

Bemessung Konsole MFT FOX VI 260 L

Veröffentlicht von Andreas Lippacherabout 1 hour ago
Bemessung Konsole MFT FOX VI 260 L

Guten Tag,

wir führen den statischen Nachweis einer Fassadenunterkonstruktion mit Konsolen MFT-FOX VI 260 L und Tragprofilen MFT-L 60 × 40 × 2 mm.

In der ETA-22/0816 vom 31.03.2023 ist für die VI 260 L der Winddruckwiderstand angegeben. Für vertikale Lasten und Windsog finden wir keine unmittelbar zugeordneten Werte.

Die charakteristischen Lasten je betrachteter Konsole betragen:
Eigengewicht Gk = 0,648 kN,
Windsog Wk = 1,361 kN,
Winddruck Wk = 1,134 kN

Gibt es für diese Konsole noch Werte, die nicht durch die ETA abgebildet sind, damit ich hier einen sauberen Nachweis führen kann?

Freundliche Grüße

Sebastian Walter
walter@statik-erding.de

Konsole,MFT,FOX,VI,260

Bisher noch keine Antworten

Seien Sie der/die Erste, der/die auf diese Frage antwortet!