Zum Hauptinhalt
Warenkorb

Kann gefrierendes Wasser im Bohrloch zu Betonschäden an Geländerbefestigungen führen?

Veröffentlicht von HILTI FAQabout 2 hours ago
Kann gefrierendes Wasser im Bohrloch zu Betonschäden an Geländerbefestigungen führen?

Kann gefrierendes Wasser im Bohrloch zu Betonschäden an Geländerbefestigungen führen?

Expositionsbedingungen,gefrierendes Wasser,wasserdichte Befestigung

1 Antwort
Veröffentlicht von Hilti Ingenieurberatungabout 1 hour ago
Hilti verifiziert

Befindet sich Wasser unter ungünstigen Bedingungen im Bereich einer Befestigung, können Frost-Tau-Wechsel zusätzliche Beanspruchungen verursachen.
Für Geländer ist dies nicht nur eine theoretische Überlegung. Die Schweizer Metaltec Suisse TR 001 weist bei Befestigungen auf Betondecken darauf hin, dass in das Bohrloch eintretendes Wasser beim Gefrieren zu einer Schädigung der Betondecke führen kann.
Daraus folgt jedoch nicht, dass jedes sichtbare Abplatzen neben einer Geländerbefestigung automatisch ein Frostschaden ist. Auch Montage, geringe Randabstände, Vorschädigungen oder andere Ursachen können verantwortlich sein.
Bei der Planung von Hilti Geländerbefestigungen sollte deshalb ein für die vorhandenen Expositionsbedingungen geeignetes Befestigungs- und gegebenenfalls Abdichtungskonzept gewählt werden.
Relevante Normen und Richtlinien:

  • Metaltec Suisse TR 001, insbesondere Tabelle 7.1
  • SIA 179
  • EN 1992-4
  • ETA des Befestigungssystems



Noch Fragen?
Für Planer:innen, die tiefer einsteigen wollen, empfehlen wir den technischen Fachartikel zur Geländerbemessung.

Bitte beachten Sie: Auf diese Antwort finden unsereBesonderen Bedingungen der Hilti Deutschland AG für die technische BeratungAnwendung.