Zum Hauptinhalt
Warenkorb

Klebedübel im KS-Stein

Veröffentlicht von  KBabout 2 years ago
Klebedübel im KS-Stein

Ich habe eine Kaltfassade im KS-Stein zu verankern.
Die Wandstärke beträgt 20cm und 24cm. Eine Berechnung mit dem Stein 20cm ist leider nicht möglich. Hier wird auf Baustellenversuche hingewiesen. Die Zulassung sagt aber aus, hmin= Verankerungstiefe + 30mm, das wären bei mir 80mm.
Warum wird im Programm der KS-Stein auf min. 240mm festgelegt?

Mauerwerk,Wandstärke

1 Antwort
Veröffentlicht von HILTI Ingenieurberatungabout 2 years ago

Sehr geehrte Frau Böhm,

vielen Dank für Ihre Frage!
Diese Frage bedarf der weiteren Bearbeitung durch unsere Experten. Wir bitten Sie, uns weitere Details an unsere technische Abteilung zu senden: planer-support@hilti.com

Für Rückfragen stehen wir Ihnen gerne hier oder auch unter unserer E-Mailadresse Planer-Support@hilti.com zur Verfügung.

Mit freundlichen Grüßen
Ihre Hilti Ingenieurberatung

Bitte beachten Sie: Auf diese Antwort finden unsere Besonderen Bedingungen der Hilti Deutschland AG für die technische Beratung Anwendung.
 

Profis Engineering,Mauerwerk