Veröffentlicht von Michael Schützabout 1 hour ago
Mindestabstand von HDA Dübeln bei Zugbeanspruchung zur nächsten Ankerplatte
Dübelpaltte mit 4 HDA M12 x125, Belastung: Zugbeanspruchung + hohe Querkraftbeanspruchung.
Wie groß muss der Mindestabstand zur nächsten Ankerplatte mit 4 Dübeln (ebenfalls Zugverankerung) sein, damit sich der Ausbruchkegel der Zugverankerungen nicht überschneidet. Einen Betonrand auf halben Ankerplattenabstand anzunehmen ist für die Zugverankerung eine einfache Lösung. So ist eine Überschneidung der Ausbruchkegel ausgeschlossen. Jedoch für die Querkraftbeanspruchung bei hohen Querkräften nicht optimal da seitlicher Betonausbruch berücksichtigt wird der bei einer durchgehenden Bodenplatte faktisch nicht vorhanden Ist.