Zum Hauptinhalt
Warenkorb

Wie lassen sich Geländerbefestigungen wirtschaftlich optimieren?

Veröffentlicht von HILTI FAQabout 2 hours ago
Wie lassen sich Geländerbefestigungen wirtschaftlich optimieren?

Wie lassen sich Geländerbefestigungen wirtschaftlich optimieren?

wirtcshaftlich,Dübelkosten,Befestigungsaufwand

1 Antwort
Veröffentlicht von Hilti Ingenieurberatungabout 1 hour ago
Hilti verifiziert

Eine wirtschaftliche Optimierung sollte nicht mit der Suche nach dem billigsten Dübel beginnen.
Zunächst sollte untersucht werden, wodurch die Ausnutzung tatsächlich bestimmt wird: Profil, Stabilität, Verformung, Ankerplatte, Schweißnaht, Betonversagen oder Befestigung.
Erst wenn die Ursache bekannt ist, kann gezielt optimiert werden. Ein größerer Dübel hilft beispielsweise nicht, wenn die Plattenverformung oder das Stahlprofil maßgebend ist.
Mit Hilti PROFIS Engineering können Varianten von Profil, Ankerplatte und Befestigung untersucht werden. Bei der wirtschaftlichen Bewertung sollten anschließend neben Materialkosten auch Bohrtiefe, Montageaufwand, Werkzeug und Installationszeit berücksichtigt werden.
Nicht jeden nicht erfüllten Nachweis mit einer größeren Befestigung lösen – zuerst die Ursache identifizieren.
Relevante Normen und Richtlinien:

  • EN 1993-1-1 – Stahlbau
  • EN 1993-1-8 – Anschlüsse
  • EN 1992-4 – Befestigung
  • ETA des Befestigungssystems



Noch Fragen?
Für Planer:innen, die tiefer einsteigen wollen, empfehlen wir den technischen Fachartikel zur Geländerbemessung.

Bitte beachten Sie: Auf diese Antwort finden unsereBesonderen Bedingungen der Hilti Deutschland AG für die technische BeratungAnwendung.