Zum Hauptinhalt
Warenkorb

Wie wird die Windlast auf Geländer und Geländerfüllungen angesetzt?

Veröffentlicht von HILTI FAQabout 2 hours ago
Wie wird die Windlast auf Geländer und Geländerfüllungen angesetzt?

Wie wird die Windlast auf Geländer und Geländerfüllungen angesetzt?

Windlast,Geländerfüllung,Windzone

1 Antwort
Veröffentlicht von Hilti Ingenieurberatung23 minutes ago
Hilti verifiziert

Windlasten auf Geländer sind insbesondere bei geschlossenen oder teilweise geschlossenen Füllungen relevant. Grundlage für die Ermittlung sind EN 1991-1-4 und die jeweils geltenden nationalen Festlegungen.
Die Windbeanspruchung hängt unter anderem von Gebäudehöhe und -lage, Windzone, Geländekategorie, Geometrie und Durchlässigkeit der Füllung ab.
Die ermittelten Kräfte müssen anschließend korrekt auf Handlauf, Pfosten und Befestigung übertragen werden. Eine pauschale Windlast ohne Berücksichtigung der tatsächlichen Randbedingungen kann zu einer unwirtschaftlichen oder unzureichenden Bemessung führen.
Das Hilti PROFIS Engineering Geländermodul ermöglicht es, die entsprechenden Einwirkungen gemeinsam mit der Geländergeometrie im Berechnungsmodell zu berücksichtigen.

Relevante Normen und Richtlinien:

  • EN 1991-1-4 – Windlasten
  • EN 1990 – Lastkombinationen
  • jeweiliger nationaler Anhang zu EN 1991-1-4
  • nationale Geländerrichtlinie



Noch Fragen?
Für Planer:innen, die tiefer einsteigen wollen, empfehlen wir den technischen Fachartikel zur Geländerbemessung.

Bitte beachten Sie: Auf diese Antwort finden unsereBesonderen Bedingungen der Hilti Deutschland AG für die technische BeratungAnwendung.