Zum Hauptinhalt
Warenkorb

Wieso funktioniert das Druckstrebenmodell nicht bei größerer Basis

Veröffentlicht von Willi Gänsover 2 years ago
Wieso funktioniert das Druckstrebenmodell nicht bei größerer Basis

Hallo,
ich Anhang finden Sie eine Berechnung einer biegesteifen Verbindung einer aufgehenden Stütze. Wenn ich die Basis der Stütze von 1000mm auf 1500mm erhöhe, kommt einer Fehlermeldung, dass keine Lösung mit dem Druckstrebenmodell möglich ist. Was ist der Hintergrund?
Für meinen speziellen Fall, ich möchte eine 3m Fundamentplatte an einer bestehenden Bodenplatte rückverankern.

Mit freundlichen Grüßen

nachträglicher Bewehrungsanschluss,Bemessungssoftware,Druckstrebenmodell

1 Antwort
Veröffentlicht von HILTI Ingenieurberatungover 2 years ago

Sehr geehrter Herr Heinelt,
vielen Dank für Ihre Frage.

Diese Frage bedarf der weiteren Bearbeitung durch unsere Experten. Wir bitten Sie, uns weitere Details (wie die betreffende Bemessungsdatei) an unsere technische Abteilung zu senden: planer-support@hilti.com.

Mit freundlichen Grüßen
Ihre Hilti Ingenieurberatung

Bitte beachten Sie: Auf diese Antwort finden unsere Besonderen Bedingungen der Hilti Deutschland AG für die technische Beratung Anwendung.

Profis Engineering,nachträglicher Bewehrungsanschluss