Zum Hauptinhalt

Warum reicht der reine Haftverbund zwischen alter und neuer Betonschicht in einer Aufbetonfuge ohne Schubverbinder für die Tragwerksverstärkung nicht aus?

Veröffentlicht von HILTI FAQ10 months ago
Warum reicht der reine Haftverbund zwischen alter und neuer Betonschicht in einer Aufbetonfuge ohne Schubverbinder für die Tragwerksverstärkung nicht aus?

Warum reicht der reine Haftverbund zwischen alter und neuer Betonschicht in einer Aufbetonfuge ohne Schubverbinder für die Tragwerksverstärkung nicht aus?

Schubverbinder,TR 066,Haftverbund

1 Antwort
Veröffentlicht von Hilti Ingenieurberatung10 months ago
Hilti verifiziert

Der Haftverbund wirkt zwar anfangs, wird jedoch bereits bei geringen relativen Verformungen von 0,03–0,05 mm durch Rissbildung in der Fuge geschwächt. Ohne nachträglich installierte Schubverbinder verhalten sich die Betonschichten unabhängig voneinander, was die Tragfähigkeit massiv reduziert. Erst mit Schubverbindern wird eine monolithische Wirkung hergestellt. Genau diese Randbedingungen bildet die EOTA TR 066 für die Bemessung ab.

Noch Fragen?
Für Planer:innen, die tiefer einsteigen wollen, empfehlen wir das technische Editorial zu Aufbeton, das Whitepaper sowie das neueste Webinar zum Thema Aufbeton.

Bitte beachten Sie: Auf diese Antwort finden unsereBesonderen Bedingungen der Hilti Deutschland AG für die technische BeratungAnwendung.

Schubverbinder,TR066,Haftverbund