JETZT ERHÄLTLICHHeavy-Duty ist jetzt kabellos! Die neue Generation Akku-Geräte ist da.Jetzt entdecken

Schlitzgerät DCH 150-SL

Set DCH 150-SL 230V Aktion #2512322

Schlitzgerät für Wand-/Bodenvortrieb und Installationen mit Kabeln, Leitungen und Rohren in verschiedenen Untergründen

  • Schnitttiefe: 50 mm
  • Scheibendurchmesser: 150 mm
  • Gewicht gemäß EPTA-Verfahren 01/2003 ohne Akkupaket: 7.6 kg

Hilti Kunden suchten auch DCH 150elektrische SchlitzgeräteSchlitzfräseMauernutfräse oder DCH 150-SL.

Optionen auswählen

Verpackungseinheit
  • 1 Stk
Produktvarianten
Menge
Packungen
Gesamt Stk.
1
Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung

Anmelden oder registrieren, um Ihre persönlichen Preise anzuzeigen.

Nettopreis (rabattiert)
Ab 1 529,15 EUR