- Home
- Services & Downloads
- Services
- Containerservice
Hilti Containerservice
Mehr Platz und Sicherheit auf der Baustelle
Bei Großprojekten kommt es auf eine optimale Baustellenlogistik an. Mit unseren umfangreichen Service-Angeboten, wie dem Hilti Liefer-, Projekt-, oder Baustellenservice, Click und Collect oder unseren cleveren Lösungen im Gerätemanagement, wie etwa Hilti ON!Track unterstützen wir Sie jederzeit und versprechen einen reibungslosen und produktiven Baustellenalltag. Mit unseren Hilti Lager Containern bieten wir Ihnen jetzt zudem mobile und sichere Lagerflächen, durch die Sie Ihre Arbeitsabläufe auf der Baustelle noch einfacher und schneller gestalten.
Hilti Containerservice: Ihre Vorteile auf einen Blick
- Bessere Übersicht: Behalten Sie stets den Überblick über Ihr Material und Ihre Geräte.
- Sicherheit: Werkzeuge, Geräte und das Material sind jederzeit bestens geschützt.
- Einfaches Handling: Wir liefern Ihren Container innerhalb von fünf Tagen an Ort und Stelle, holen ihn wieder ab oder transportieren ihn auf Wunsch zur nächsten Baustelle.
- Hilti ON!Track ready: Als ON!Track Kunde wird Ihr Container, genau wie Ihre anderen Betriebsmittel, mit einem ON!Track Etikett mit Barcode ausgestattet und in unserer Hilti ON!Track Software registriert. Damit behalten Sie über Ihr Smartphone oder den Computer jederzeit den Überblick über die Standorte Ihrer Container.
- Unbegrenzte Laufzeitmiete: Bleiben Sie flexibel. Unsere nicht gebrandeten Container können Sie mit einem monatlichen Abrechnungszyklus für die Dauer Ihres Projektes oder darüber hinaus mieten.
- Unterschiedliche Container Varianten: Wählen Sie zwischen verschiedenen Containergrößen mit unterschiedlichen Ausstattungsvarianten.
- Auf Wunsch Materialbestückung durch Hilti AußendienstmitarbeiterMehr zum Hilti Lagermanagement
INDIVIDUELLE UND FLEXIBLE LAGERMÖGLICHKEITEN
Die Hilti Lösung
Wir wissen, dass es gerade auf Großbaustellen mitunter recht hektisch zugehen kann. Das Platzangebot ist beschränkt und Lagermöglichkeiten sind heiß umkämpft. Dazu kommt, dass viele Projekte weit entfernt vom eigenen Firmenstandort liegen. Da ist ein temporärer, individueller und sicherer Lagerplatz gefragt. Mit unseren vielseitigen, werbefreien Miet-Containern schaffen Sie jetzt auf jeder Baustelle Platz. Kurze Wege, Übersicht und Sicherheit für Ihr Material und Ihre Geräte sind garantiert. Deutschlandweit. Flexibel. Unkompliziert und schnell.
Verfügbare Container
Containerausstattung "Basis"
Ausstattung: Leerer Container ohne zusätzliche Ausstattung. Ein Vorhängeschloss wird mitgeliefert.
Containerausstattung "Comfort"
Ausstattung: Die Basisausstattung plus ein Weitspannregal mit 500kg Fachlast und 3 Fachböden. Geliefert wird der Container inklusive Elektroinstallation und Beleuchtung.
Containerausstattung "Comfort+"
Ausstattung: Die Basisausstattung plus zwei Weitspannregale mit jeweils 500kg Fachlast und 3 Fachböden. Geliefert wird der Container inklusive Elektroinstallation und Beleuchtung.
Containerausstattung "Comfort Schiene"
Ausstattung: Die Basisausstattung mit einem Kragarmregal (700kg Fachlast und 3 Ebenen). Der Container wird inklusive Elektroinstallation und Beleuchtung bereitgestellt.
Containerausstattung "Comfort+ Schiene"
Ausstattung: Die Basisausstattung mit einem Kragarmregal (700kg Fachlast und 3 Ebenen) und einem Weitspannregal (500kg Fachlast und 3 Fachböden). Der Container wird inklusive Elektroinstallation und Beleuchtung bereitgestellt.
Containerausstattung "Mobil Box"
Ausstattung: Regalböden und Diebstahlschutz.
Bürocontainer
Mögliche Ausstattung als Mannschaftscontainer, Büro-/ Bauleitercontainer oder mit individueller Ausstattung, wie von Ihnen gewünscht.
Sanitärcontainer
Mögliche Austattung mit Toiletten oder Toiletten und Duschen
Container für jede Baustelle & jeden Bedarf
Wählen Sie zwischen folgenden Varianten
10' Lagercontainer
| Container Typ | Details | Preis / Monat |
|---|---|---|
| Basis | Außenmaße: L 2.991 x B 2.438 x H 2.591 mm Ausstattung: Leerer Container ohne zusätzliche Ausstattung. Inklusive Vorhängeschloss. |
58,00 € |
| Comfort | Basisausstattung inklusive Weitspannregal (500kg Fachlast) und 3 Fachböden. Elektroinstallation inklusive Beleuchtung. |
93,00 € |
| Comfort+ | Basisausstattung inklusive 2 Weitspannregalen (500kg Fachlast) und 3 Fachböden. Elektroinstallation inklusive Beleuchtung. |
108,00 € |
20' Lagercontainer
| Container Typ | Details | Preis / Monat |
|---|---|---|
| Basis | Außenmaße: L 6.058 x B 2.438 x H 2.591 mm Ausstattung: Leerer Container ohne zusätzliche Ausstattung. Inklusive Vorhängeschloss. |
72,00 € |
| Comfort | Basisausstattung mit Weitspannregal (500kg Fachlast) und 3 Fachböden. Elektroinstallation inklusive Beleuchtung. |
115,00 € |
| Comfort+ | Basisausstattung mit 2 Weitspannregalen (500kg Fachlast) und 3 Fachböden. Elektroninstallation inklusive Beleuchtung. |
129,00€ |
| Comfort Schiene | Basisausstattung mit Kragarmregal (700kg Fachlast) und 3 Ebenen. Elektroinstallation inklusive Beleuchtung. |
115,00 € |
| Comfort+ Schiene | Basisausstattung mit Kragarmregal (700kg Fachlast) und 3 Ebenen. 1 Weitspannregal (500kg Fachlast) und 3 Fachböden. Elektroinstallation inklusive Beleuchtung. |
129,00 € |
6m Langgut Lagercontainer
| Container Typ | Details | Preis / Monat |
|---|---|---|
| Basis | Außenmaße: L 7.150-7.450 x B 2.500-2.550 x H 2.700-2.750 mm Ausstattung: Leerer Container ohne zusätzliche Ausstattung. Inklusive Vorhängeschloss |
115,00 € |
| Comfort |
Basisausstattung mit Weitspannregal (500kg Fachlast) und 3 Fachböden. Elektroinstallation inklusive Beleuchtung. |
158,00 € |
| Comfort+ | Basisausstattung mit 2 Weitspannregalen (500kg Fachlast) und 3 Fachböden. Elektroinstallation inklusive Beleuchtung. |
172,00 € |
| Comfort Schiene | Basisausstattung inklusive Kragarmregal (700kg Fachlast) und 3 Ebenen. Elektroinstallation inklusive Beleuchtung. |
158,00 € |
| Comfort+ Schiene | Basisausstattung inklusive Kragarmregal (700kg Fachlast) und 3 Ebenen. 1 Weitspannregal (500kg Fachlast) und 3 Fachböden. Elektroinstallation inklusive Beleuchtung. |
172,00€ |
Mobil Box
| Container Typ | Details | Preis / Monat |
|---|---|---|
| Basis | Außenmaße: L 2.100 x B 700 x H 1.720 mm Ausstattung: Regalböden und Diebstahlschutz |
72,00 € |
Bürocontainer
| Container Typ | Details | Preis / Monat |
|---|---|---|
| Bürocontainer Basis | Ausstattung: leerer Büro-/Wohncontainer mit Elektroinstallation und Heizung |
142,00 € |
Bürocontainer Mannschaft |
Ausstattung: leerer Büro-/Wohncontainer mit Elektroinstallation und Heizung |
169,00 € |
Bürocontainer Büro 1 |
Ausstattung: Büro-/Wohncontainer mit Elektroinstallation und Heizung |
176,00 € |
Bürocontainer Büro 2 |
Ausstattung: Büro-/Wohncontainer mit Elektroinstallation und Heizung |
198,00 € |
Sanitärcontainer
| Container Typ | Details | Preis / Monat |
|---|---|---|
Sanitärcontainer |
SAC-P 10 (10‘ Sanitärcontainer mit Damen- und Herrenabteil) Außenmaße: L 3.000 mm x B 2.438 mm x H 2.800 mm Innenmaße: L 2.840 mm x B 2.278 mm x H 2.500 mm 2 WC-Kabinen mit Tür und 2 Tiefspültoiletten 1 Urinal 2 Waschbecken mit Mischarmatur, Spiegel, Ablage, Handtuchhaken und 2 Untertisch-Boiler 5 Liter |
285,00 € |
Sanitärcontainer |
SAC-P 21 (20‘ Sanitärcontainer mit Damen- und Herrenabteil) |
356,00 € |
Sanitärcontainer |
SAC-P 22 (20‘ Sanitärcontainer Herren) |
356,00 € |
Sanitärcontainer |
SAC-P 24 (20‘ Sanitärcontainer mit Toilettenabteilen und Duschen) |
428,00 € |
Bitte beachten Sie, dass eine Lieferung nur innerhalb Deutschlands erfolgen kann. Bitte beachten Sie zudem, dass für die Anlieferung und Abholung extra Kosten in Rechnung gestellt werden.
Sie haben noch Fragen zu unserem "Hilti Lager Container" Angebot? Kein Problem. Wir beraten Sie gerne, vor Ort auf der Baustelle, online oder am Telefon.