Nuron
Oszillierendes Akku-Multitool SMT 6-22
Set SMT 6-22 Aktion #2512325
Leistungsstarkes Akku-Multitool mit StarlockMax-Schnittstelle, AVR und einem Oszillationswinkel von 4°
- Untergrundmaterial: Gipskartonplatte, Holz, Mörtel, Farbe, Zement, Metall, PVC
- Leerlaufdrehzahl: Gang 1: 20000 U/Min
- Triaxiale Vibrationswerte beim Bretterschneiden (ah,B): 2.5 m/s²
Hilti Kunden suchten auch Multitool SMT 6-22, Allzweckwerkzeug, Mehrfachwerkzeug, Starlock oder Schneiden und Schleifen.
Optionen auswählen
Verpackungseinheit
- 1 Stk
Menge
Packungen
Gesamt Stk.
1
Nettopreis (rabattiert)
270,00 EUR
270,00 EUR
/
1 Stück








