Grüner Linienlaser PM 2-LG
Set PM 2-LG Aktion #2512326





Grüner Linienlaser mit 2 gut sichtbaren Linien zum Loten, Nivellieren und Ausrichten
- Genauigkeit: ±3 mm bei 10 m
- Max. Reichweite (Durchmesser): 40 m (Linien), 100 m (Linien, mit Empfänger)
- Maximale Laufzeit: 8 h
Hilti Kunden suchten auch Linienlaser, PM 2-LG, PM 2, Grüner Linienlaser oder Laser.
Optionen auswählen
Verpackungseinheit
- 1 Stk
Menge
Packungen
Gesamt Stk.
1
Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Nettopreis (rabattiert)
Ab 851,55 EUR
Technische Daten
Genauigkeit
±3 mm bei 10 m
Max. Reichweite (Durchmesser)
40 m (Linien), 100 m (Linien, mit Empfänger) 1
Maximale Laufzeit
8 h
Batterietyp
4 x 1,5 V (AA)
Selbstnivellierbereich bei Raumtemperatur
+/-4 °
Selbstnivellierdauer
3 s
Horizontaler Öffnungswinkel
200 °
Vertikaler Öffnungswinkel
160 °
IP-Schutzklasse
IP54 (EN 60529)
Lasertyp
Linie
- Die Reichweite kann durch die Umgebungsbedingungen erheblich beeinflusst werden. Siehe Bedienungsanleitung.
Technische Dokumente
pdf Sicherheitsdatenblatt AA(A) Alkaline Batteries (EN) [ 64.7 KB ]
Vorteile & Anwendungen
Vorteile
- Bessere Sichtbarkeit für höhere Produktivität – grüne Linienlaser erzeugen in Innenbereichen einen 4-mal besser sichtbaren Strahl als rote Laser; dadurch mehr Komfort bei längeren Distanzen ohne Unterbrechung und Neuausrichtung des Lasers
- Äußerst benutzerfreundlich – ein Knopf zum Wechseln zwischen vertikaler, horizontaler und Kreuzlinie, ein Knopf zum Aktivieren des Empfängers
- Neigungsmodus – gerade Linien in jedem Winkel dank arretierbarem selbstnivellierendem Pendel (optional erhältliche Schraubzwinge PMA 93 empfohlen)
- Praktische und robuste Ausführung – kompaktes Gehäuse mit gummierter Ummantelung übersteht selbst widrige Baustellenbedingungen; Laserklasse 2 erfordert keine besonderen Vorsichtsmaßnahmen im Betrieb
- Warnung bei geringem Akkustand – Ausfallzeiten werden besser vermieden, da frühzeitig angezeigt wird, wenn der Linienlaser neue Akkus braucht
Anwendungen
- Ausrichten von Trockenbauschienen
- Ausrichten von abgehängten Decken
- Nivellieren und Ausrichten von Rohren und Kabeln
- Nivellieren und Ausrichten von Fenstern und Türen
- Übertragen von Höhen
Zugehörige Produkte
Magnetische Halterungen, Wandbefestigungen und Adapter für multidirektionale Laser
Magnetische Halterungen, Wandbefestigungen und Adapter für multidirektionale Laser
Services
Hilti Geräteservice
- Bis zu zwei Jahre keine Wartungskosten, einschließlich Verschleiß, Abholung und Anlieferung
- Reibungslose Abholung und Anlieferung direkt auf der Baustelle dank unserer starken Partnerschaften mit zuverlässigen Speditionen
- Nach Ablauf der kostenfreien Phase ist die Höhe der Reparaturkosten auf max. 40 % des Neupreises eines vergleichbaren Geräts begrenzt
- Produktgewährleistung auf Unregelmäßigkeiten bei Material und Verarbeitung, so lange, wie wir das Werkzeug warten
- Exklusive Nutzung von Original Hilti Ersatzteilen
Flottenmanagement
- Individuelle Etiketten und Online-Sichtbarkeit bieten volle Transparenz im Hinblick auf die Werkzeugflotte.
- Die monatlichen Nutzungsgebühren decken alle Werkzeug-, Wartungs- und Reparaturkosten ab und gewährleisten absolute Kostenkontrolle und Backoffice-Effizienz.
- Hochleistungswerkzeuge und neueste Technologie können die Produktivität auf der Baustelle erhöhen.
- Mit Leihgeräten können Sie reparaturbedingte Ausfallzeiten vermeiden.
- Vorübergehend zugeholte Geräte für Spitzenzeiten und spezielle Anwendungen können den Investitionsbedarf verringern.



