JETZT ERHÄLTLICHHeavy-Duty ist jetzt kabellos! Die neue Generation Akku-Geräte ist da.Jetzt entdecken
Exklusiv

Benzintrennschleifer DSH 900-X (400 mm)

Set DSH 900-X 40 + EQD SPX 400/20 Aktion #2512330

Leistungsstarker Benzintrennschleifer mit 87 cm³ Hubraum und Starthilfe – max. Scheibendurchmesser 400 mm für Schnitttiefen bis 150 mm

  • Nennleistung: 4.3 kW
  • Nasser oder trockener Betrieb: Nass und trocken
  • Abmessungen (LxBxH): 856 x 261 x 466 mm

Hilti Kunden suchten auch MotorflexMotortrennschleifer oder DSH900.

Optionen auswählen

Verpackungseinheit
  • 1 Stk
Produktvarianten
Menge
Packungen
Gesamt Stk.
1
Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung

Anmelden oder registrieren, um Ihre persönlichen Preise anzuzeigen.

Nettopreis (rabattiert)
Ab 2 337,40 EUR