ME-SAS 38-60
Abstandschelle ME-SAS 47 #436467

Abstandsschelle zur Befestigung von bis zu drei Kabeln mit einem Spannbereich von 38 bis 60 mm
- Einspannbereich - D: 38 - 47 mm
- Klemmschraube: M5 x 25 mm
- Querschnitt Stärke - s: 2 mm
Hilti Kunden suchten auch Abstandschelle, Abstandschellen oder Funktionserhalt.
Optionen auswählen
Einspannbereich - D
- 38 - 47 mm
Klemmschraube
- M5 x 25 mm
Verpackungseinheit
- 20 Stk
Menge
Packungen
Gesamt Stk.
20
Nettopreis (rabattiert)
81,30 EUR
4,07 EUR
/
1 Stück
Technische Daten
Einspannbereich - D
38 - 47 mm
Klemmschraube
M5 x 25 mm
Querschnitt Stärke - s
2 mm
Querschnitt Breite - b
16 mm
Breite
79.7 mm
Werkstoffzusammensetzung
S235JR – DIN EN 10025
Oberfläche
Beschichtung für den Innenbereich - galvanisch verzinkt
Technische Dokumente
pdf Funktionserhalt von Elektrokabelsystemen (DIN 4102-12), Deutsch [ 5.5 MB ]
pdf Normtragekonstruktion MPA-3337-587-10-1, Deutsch [ 11.4 MB ]
Vorteile & Anwendungen
Vorteile
- Einfachere, schnellere Montage durch Schnellverschluss
- Lückenlose Spannbereiche über die komplette Standard-Schellenreihe
- Pro Spannschelle können drei Kabel befestigt werden (gemäß Zulassung)
- Lückenlose Spannbereiche über die komplette Schellenreihe
Anwendungen
- Befestigung von Kabeln und Leerrohren