JETZT ERHÄLTLICHHeavy-Duty ist jetzt kabellos! Die neue Generation Akku-Geräte ist da.Jetzt entdecken

Ersatz-Zentrierbohrer für Hilti Lochsägen

  • Untergrundmaterial: Verschiedene Werkstoffe
  • Arbeitsmodus: Bohren
  • Einsteckenden: Sechskantschaft
Premium

Hilti Kunden suchten auch LochsägenZentrierbohrerErsatz-ZentrierbohrerBohrer Lochsägen oder Führung Lochsägen.

BEGRENZTES ANGEBOT

Sparen Sie 15% mit dem Gutschein TOR26

Angebot gültig bis: 19.07.2026.

Optionen auswählen

Lochsägentyp
  • Lochsäge MetalCut
  • Lochsäge MultiCut
  • Lochsäge mit Hartmetallzähnen
  • Mehrzweck-Lochsäge
Länge
  • 65 mm
  • 85 mm
  • 110 mm
Durchmesser
  • 7 mm
  • 9 mm
Arbeitslänge
  • 65 mm
  • 85 mm
  • 110 mm
Verpackungseinheit
  • 5 Stk
Produktvarianten
Menge
Packungen
Gesamt Stk.
1
Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung

Anmelden oder registrieren, um Ihre persönlichen Preise anzuzeigen.

Nettopreis (rabattiert)
Ab 57,15 EUR

Technische Daten

Untergrundmaterial
Verschiedene Werkstoffe
Arbeitsmodus
Bohren
Einsteckenden
Sechskantschaft
Produktklasse
Premium

Vorteile & Anwendungen

Vorteile

  • Schnelle Bohrerwechsel – Ein-Klick-Montage von Lochsägeaufnahme und Zentrierbohrer
  • Verschiedene Zentrierbohrer erhältlich – Schnellarbeitsstahl mit Kobaltlegierung (HSS-Co), Hartmetallbeschichtung (TCT) oder geschliffener Schnellarbeitsstahl (HSS-G) je nach zu bearbeitendem Material

Anwendungen

  • Ersatz-Zentrierbohrer zur Verwendung mit Hilti Lochsägen
  • Führung von Lochsägen in hartem Metall, einschließlich Edelstahl und Gusseisen – HSS-Co Bohrer empfohlen
  • Führung von Lochsägen in Ziegel, Trockenbau und PVC – TCT Bohrer empfohlen
  • Führung von Lochsägen in Holz und Metall – HSS-G Bohrer empfohlen

Für Informationen bzgl. Zulassungen und Zertifikate klicken Sie auf den jeweiligen Artikel.

Produktvorführung anfordern

Produktvorführung anfordern

Produktvorführung anfordern
Live Chat starten

Live Chat starten

Live Chat starten