Prokit
Set PKR 2 + PKD 61-1 + PKC 35/37-O
#2510393



ProKit Trolley mit robusten "27 cm Rädern und Verbindungspunkten zum Stapeln oder Aufhängen; Fassungsvermögen von bis zu 113 kg (modulares ProKit Aufbewahrungssystem)
- Prokit-kompatibel: Ja
- Typen: Trolley
Hilti Kunden suchten auch Trolley, Wagen, Pro Kit oder Rollwagen.
Stellen Sie Ihr eigenes ProKit Aufbewahrungssystem zusammen
Entdecken Sie die individuellen Möglichkeiten mit unseren modularen ProKit-Aufbewahrungslösungen.
Individuell konfigurierenOptionen auswählen
Verpackungseinheit
- 1 Stk
Menge
Packungen
Gesamt Stk.
1
Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Nettopreis (rabattiert)
549,00 EUR
549,00 EUR
/
1 Stück
Technische Daten
Prokit-kompatibel
Ja
Typen
Trolley
Technische Dokumente
pdf OI, PKR 2, web, Arabisch, Bulgarisch, cn, Tschechisch, Dänisch, Deutsch, Griechisch, Englisch, Spanisch, Estnisch, Finnisch, Französisch, Hebräisch, Kroatisch, Ungarisch, Italienisch, Japanisch, Kasachisch, Koreanisch, Litauisch, Lettisch, Malaiisch, Niederländisch, Norwegisch, Polnisch, Portugiesisch, Rumänisch, Russisch, Sardisch, Slowakisch, Slowenisch, Schwedisch, Thailändisch, Türkisch, Ukrainisch, Vietnamesisch, Chinesisch, Serbisch [ 2.6 MB ]
pdf Bedienungsanleitung PKR 4 and PKD, Arabisch, Bulgarisch, cn, Tschechisch, Dänisch, Deutsch, Griechisch, Englisch, Spanisch, Estnisch, Finnisch, Französisch, Hebräisch, Kroatisch, Ungarisch, Italienisch, Japanisch, Kasachisch, Koreanisch, Litauisch, Lettisch, Malaiisch, Niederländisch, Norwegisch, Polnisch, Portugiesisch, Rumänisch, Russisch, Sardisch, Slowakisch, Slowenisch, Schwedisch, Thailändisch, Türkisch, Ukrainisch, Vietnamesisch, Chinesisch, Serbisch [ 3.1 MB ]
Vorteile & Anwendungen
Vorteile
- All-in-One-Lösung für Transport und Aufbewahrung – mit einer Tragfähigkeit von 113 kg und einer vertikalen Aufbewahrungsmöglichkeit von bis zu 2,3 m hilft der ProKit Trolley, alle ProKit Werkzeugkästen, Organizer und Werkzeugtaschen für den täglichen Einsatz zu transportieren; dadurch wird Zeit vor Ort gespart
- Intelligente Verfolgung und Verwaltung – Verfolgen Sie Ihren Werkzeugwagen und dessen Inhalt mit ON!Track Asset Tags und fügen Sie ProKit zum Rest Ihres Werkzeugparks unter Hilti Fleet Management hinzu
- Wirklich modular – der vollständig abnehmbare Trolley kann mit jedem ProKit XL-Artikel als Basis verbunden werden
- Äußerst langlebige Räder – die "27 cm Räder sind absolut beständig gegenüber Wasser, Hitze und Stößen auf der Baustelle
- Teil des modularen ProKit-Aufbewahrungssystems – mit unserem verriegelbaren Aufbewahrungssystem lassen sich alle Bauwerkzeuge und Zubehörteile sicher packen, stapeln und organisieren; das schafft Ordnung und ermöglicht eine gute Vorbereitung auf den nächsten Einsatztag
Anwendungen
- Transportieren Sie Ihre Hilti Werkzeuge, Zubehör und Verbrauchsmaterialien auf der Baustelle
Zugehörige Produkte
ProKit

Werkzeugbox mit einem Fassungsvermögen von 19 l; stoßfest, Schutzart IP65 und Verriegelungssystem für die Einhand-Bedienung (modulares ProKit Aufbewahrungssystem)
ProKit

Große Werkzeugbox mit einem Fassungsvermögen von 35 l; stoßfest, Schutzart IP65 und Verriegelungssystem für die Einhand-Bedienung (modulares ProKit Aufbewahrungssystem)
ProKit

Extra große Werkzeugbox mit einem Fassungsvermögen von 61 l; stoßfest, Schutzart IP65 und Verriegelungssystem für die Einhand-Bedienung (modulares ProKit Aufbewahrungssystem)
ProKit

Organizer mit 11 Fächern, stoßfest, IP65 und Verriegelungssystem für Einhandbedienung (ProKit Modular Storage System)