Gewusst wie
Demo-Video XI-FV
In unserem How-To-Video zeigen wir wie einfach die Installation des XI-FV funktioniert. Überzeugen Sie sich selbst.

Highlights
- Setzen des Dübels in einem Arbeitsdurchgang - kein Bohren notwendig.
- Schnelle und korrekte Montage.
Vorteile
- Den WDVS-Setzdübel XI-FV setzen Sie in einem Arbeitsgang und in Sekundenbruchteilen
- Sie ersparen sich das Bohren und damit Staub und Lärm auf der Baustelle
- Die mechanische Setzkontrolle sichert Ihnen die korrekte Montage
- Durch das dämmtechnisch optimierte Design vermeiden Sie zuverlässig Wärmebrücken.
Anwendungen
- Direktbefestigung von Wärmedämmverbundsystemen auf Beton
- Geeignet für Dämmstoffstärken von 60 mm bis 200 mm.
Hinweis Bezugsquelle
Hilti Befestiger für Wärmedämmverbundsysteme (WDVS) erhalten Sie ausschließlich bei Ihrem WDV-Systemanbieter. Für weitere Informationen bezüglich zugelassener Befestigungslösungen für das jeweilige Dämmsystem sprechen Sie bitte direkt mit Ihrem WDVS-Fachberater.
Mehr Informationen
Technische Daten
Anwendung | Wärmedämm-Verbundsysteme (WDVS) |
Untergrundmaterial | Beton (weich), Beton (hart), Beton (ungerissen), Beton (sehr hart) |
Dämmmaterial | Mineral wool, Soft board (e.g. EPS) |
Zulassungen | ETA |
Zur Verwendung mit (Geräten) | DX 460 IE, DX 460 IE-XL, DX 5 IE, DX 5 IE-XL |
Mindeststärke des Grundmaterials (Beton) | 100 mm |
Material | Polyethylen hoher Dichte (HDPE), Halogenfrei, Silikonfrei |
Farbe | Orange |
Produktklasse | Ultimate |