NEUHeavy-Duty ist jetzt kabellos! Die neue Generation Akku-Geräte ist da.Jetzt entdecken

AG 125-20SE Winkelschleifer

Set AG 125-20SE+EQD SPX-SL125(2)+VC 20MX #2457748

Bürstenloser 2000-W-Winkelschleifer mit variabler Drehzahl und Schiebeschalter, zum Trennen und Schleifen von Metall, Beton und Mauerwerk mit Scheiben bis 125 mm

  • Scheibendurchmesser: 125 mm
  • Gewicht gemäß EPTA-Verfahren 01/2003 ohne Akkupaket: 2.4 kg
  • Max. Schnitttiefe: 34 mm

Hilti Kunden suchten auch AG 125-20SE oder Winkelschleifer.

Optionen auswählen

Verpackungseinheit
  • 1 Stk
Produktvarianten
Menge
Packungen
Gesamt Stk.
1
Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung

Anmelden oder registrieren, um Ihre persönlichen Preise anzuzeigen.

Nettopreis (rabattiert)
1 986,51 EUR
1 986,51 EUR
/
1 Stück