MQ-21-HDG plus Montageschiene
M.-Schiene MQ-21-HDG plus 6m #304098

Feuerverzinkte (HDG plus) Montageschiene für leichte Anwendungen
- Höhe: 20.6 mm
- Werkstoffstärke: 2 mm
- Werkstoffzusammensetzung: S235JR – DIN EN 10025
Hilti Kunden suchten auch Rohrbefestigung, feuerverzinkt, C-Profil oder Schiene.
Optionen auswählen
Länge
- 6 m
Verpackungseinheit
- 6 m
Menge
Packungen
Gesamt Stk.
6
Nettopreis (rabattiert)
441,00 EUR
36,75 EUR
/
1 Meter
