NEUHeavy-Duty ist jetzt kabellos! Die neue Generation Akku-Geräte ist da.Jetzt entdecken

Hartfaserplattenschrauben (S-Spitze) S-DS 14 B M

Magazinierte Faserplattenschraube (phosphatiert) für das Schraubenmagazin SMD 57 – zur Befestigung von Faserplatten auf Holz oder Metall

  • Application 01: Befestigung von Gipsfaserplatten an Metallunterkonstruktionen (bis 0,88 mm)
  • Schraubenkopftyp: Rippensenkkopf
  • Advantage 01: Entwickelt für hohe Produktivität und praktisch null Abfall – mit CE-Kennzeichnung, entspricht Anforderungen von EN 14566 hinsichtlich Qualität und Herstellungskonsistenz
Premium

Hilti Kunden suchten auch TrockenbauschraubenGips-Faserplatten oder magazinierte Trockenbauschrauben.

Optionen auswählen

Länge
  • 25 mm
  • 30 mm
  • 45 mm
Magazinierte Schrauben pro Streifen
  • 50
Schraubendurchmesser d
  • 4 mm
Verpackungseinheit
  • 1000 Stk
Produktvarianten
Menge
Packungen
Gesamt Stk.
1
Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung

Anmelden oder registrieren, um Ihre persönlichen Preise anzuzeigen.

Nettopreis (rabattiert)
Ab 47,91 EUR