Schnellbauschrauben (Bohrspitze) S-DD 01 M
Magazinierte Trockenbauschraube (phosphatiert) für das Schraubenmagazin SMD 57 – zur Befestigung von Trockenbauplatten oder Hartplatten auf Metall
- Schraubenkopftyp: Trompetenkopf
- Schraubenantrieb: PH #2
- Magaziniert: Ja, kompatibel mit SMD57 Schraubenmagazin
Premium
Hilti Kunden suchten auch Schnellbauschrauben mit Bohrspitze, Schnellbauschrauben Grobgewinde oder Schnellbauschrauben magaziniert.
Optionen auswählen
Länge
- 25 mm
- 35 mm
- 45 mm
- 55 mm
Magazinierte Schrauben pro Streifen
- 50
Schraubendurchmesser d
- 3.5 mm
Verpackungseinheit
- 1000 Stk
Menge
Packungen
Gesamt Stk.
1
Nettopreis (rabattiert)
Ab 36,17 EUR