Nuron Exklusiv
Akku-Trennschleifer DSH 600-22
Set DSH 600-22 + 300/25 SPX univ A #2343243








Akku-Trennschleifer für schwere Arbeiten an Beton, Metall und Mauerwerk (Nuron Akku-Plattform)
- Untergrundmaterial: Alle Arten von Beton und Ziegel, Alle Arten von Mauerwerk (Lochstein, Kalkstein usw.), Asphalt, Stahl, Mineralisch
- Abmessungen (LxBxH): 660 x 290 x 350 mm
- Schutzklasse: IEC Akkugerät
Hilti Kunden suchten auch Akku-Trennschleifer, Benzintrennschleifer, Trennschleifer, DSH 600 oder Nuron.
Passen Sie Ihr Set an


Gerät im Karton Enthält: 1x Trennscheibe 300/25 SPX univ A
Wie viele Sets möchten Sie bestellen?
Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Nettopreis (rabattiert)
1 886,74 EUR
Technische Daten
Untergrundmaterial
Alle Arten von Beton und Ziegel, Alle Arten von Mauerwerk (Lochstein, Kalkstein usw.), Asphalt, Stahl, Mineralisch
Abmessungen (LxBxH)
660 x 290 x 350 mm
Schutzklasse
IEC Akkugerät
Arbeitsumgebung
Innen & außen
Ambossgröße
Option 1 : 25.4 mm; Option 2: 20 mm
A-bewerteter Schallleistungspegel für Emissionen
108 dB (A) 1
BG BAU Förderung erhältlich
Ja
- Gemäß geltender Produktnorm (für weitere Details siehe Bedienungsanleitung)
Technische Dokumente
pdf Bedienungsanleitung DSH 600-22 (01), Tschechisch, Dänisch, Deutsch, Englisch, Spanisch, Estnisch, Finnisch, Französisch, Ungarisch, Italienisch, Litauisch, Lettisch, Niederländisch, Norwegisch, Polnisch, Portugiesisch, Slowakisch, Schwedisch [ 10.2 MB ]
Vorteile & Anwendungen
Vorteile
- Akku-Trennschleifer für schwere Aufgaben – der DSH 600-22 erledigt die gleiche Arbeit wie ein 60-ccm-Benzintrennschleifer, allerdings ohne Abgase, Lärm, zusätzliche Wartung und Probleme mit der Kraftstoffmischung
- Längere Auslösezeit – schneidet mit vier B 22-255 Nuron Akkus und 300 mm SPX univ. bis zu 30 % mehr als mit einer vollen Tankfüllung. Für Akkubetrieb optimierte Blätter
- Geringere Betriebskosten – es muss kein Kraftstoff gekauft oder gemischt werden; weniger Wartung und eine bis zu doppelt so lange Lebensdauer wie bei einer Gassäge dank eines bürstenlosen Elektromotors
- Verbesserte Sicherheitsfunktionen – abgasfrei, leiser, vibrationsärmer und eine schnell ansprechende Blattbremse (Reaktionszeit ca. 4 Sekunden)
- Besseres Handling – mit einem Gewicht von nur 8,9 kg (bzw. 12,2 kg inklusive zwei B 22-170 Akkus und einer 300 mm Scheibe) lässt sich dieser Trennschleifer den ganzen Tag komfortabel führen
Anwendungen
- Trennen von Beton und Mauerwerk – z. B. neue Öffnungen anfertigen oder Blöcke zuschneiden (max. Schnitttiefe 120 mm mit 300 mm Scheiben)
- Pflasterarbeiten – Schneiden von Bordsteinen, Pflastersteinen und Asphalt
- Metallarbeiten – Schneiden von Metalldecks, Bewehrungsstäben, Stahlblechen, Metallschienen und Rohren
- Trennen in Innenräumen – Akku-Trennschleifer sind leiser und rauchfrei
- Nahezu staubfreies Schneiden bei Verwendung einer kompatiblen Wasserversorgung oder staubarmes Schneiden mit einem kompatiblen Staubsauger und DSH-DRS-Zubehör (bitte überprüfen Sie die örtlichen Grenzwerte für Silikastaub)
Zugehörige Produkte
Diamanttrennscheibe der Ultimate-Leistungsklasse mit längerer Haltbarkeit zur Maximierung der Schnitte pro Ladung und der Schnittgeschwindigkeit bei Akku-Trennschleifern in einer Vielzahl von Untergrundmaterialien
Nuron

Hochkapazitiver 22-V-Li-Ionen-Akku zur Steigerung der Leistung und Laufzeit von mittelschweren bis schweren Nuron-Elektrowerkzeugen
Nuron

22-V-Lithium-Ionen-Akku mit der höchsten Kapazität, für maximale Laufzeit von Nuron Elektrowerkzeugen für schwere Belastungen
Premium-Diamanttrennscheibe zur Maximierung der Schnittleistung pro Ladung und der Schnittgeschwindigkeit bei akkubetriebenen Trennsägen in einer Vielzahl von Grundmaterialien
Services
Hilti Geräteservice
- Bis zu zwei Jahre keine Wartungskosten, einschließlich Verschleiß, Abholung und Anlieferung
- Reibungslose Abholung und Anlieferung direkt auf der Baustelle dank unserer starken Partnerschaften mit zuverlässigen Speditionen
- Nach Ablauf der kostenfreien Phase ist die Höhe der Reparaturkosten auf max. 40 % des Neupreises eines vergleichbaren Geräts begrenzt
- Produktgewährleistung auf Unregelmäßigkeiten bei Material und Verarbeitung, so lange, wie wir das Werkzeug warten
- Exklusive Nutzung von Original Hilti Ersatzteilen
Flottenmanagement
- Individuelle Etiketten und Online-Sichtbarkeit bieten volle Transparenz im Hinblick auf die Werkzeugflotte.
- Die monatlichen Nutzungsgebühren decken alle Werkzeug-, Wartungs- und Reparaturkosten ab und gewährleisten absolute Kostenkontrolle und Backoffice-Effizienz.
- Hochleistungswerkzeuge und neueste Technologie können die Produktivität auf der Baustelle erhöhen.
- Mit Leihgeräten können Sie reparaturbedingte Ausfallzeiten vermeiden.
- Vorübergehend zugeholte Geräte für Spitzenzeiten und spezielle Anwendungen können den Investitionsbedarf verringern.