JETZT ERHÄLTLICHHeavy-Duty ist jetzt kabellos! Die neue Generation Akku-Geräte ist da.Jetzt entdecken
Nuron

DSH 900RL-22 Batteriebetriebene Schienensäge (350 mm)

Leistungsstarke Akku-Schienensäge mit Klemmen zum Schneiden verschiedener Schienentypen mit 350 mm Trennscheiben (Nuron-Akkuplattform)

  • Untergrundmaterial: Stahl
  • Abmessungen (LxBxH): 690 x 290 x 420 mm
  • Schutzklasse: IEC Akkugerät

Hilti Kunden suchten auch Akku-TrennschleiferTrenngerätTrennsägeBetonsäge oder DSH.

Optionen auswählen

Verpackungseinheit
  • 1 Stk
Produktvarianten
Menge
Packungen
Gesamt Stk.
1
Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung

Anmelden oder registrieren, um Ihre persönlichen Preise anzuzeigen.

Nettopreis (rabattiert)
Ab 1 979,74 EUR