JETZT ERHÄLTLICHHeavy-Duty ist jetzt kabellos! Die neue Generation Akku-Geräte ist da.Jetzt entdecken

Elektro-Trenngerät DCH 300

Handgeführter Trennschleifer zum Sägen von Beton, Mauerwerk und Metall mit einer Dicke von bis zu 120 mm

  • Scheibendurchmesser: 305 mm
  • Schnitttiefe: 120 mm
  • Leerlaufdrehzahl: Gang 1: 4900 U/Min

Hilti Kunden suchten auch Beton TrennschleiferTrennschleifer oder Bewehrung schneiden.

Optionen auswählen

Verpackungseinheit
  • 1 Stk
Produktvarianten
Menge
Packungen
Gesamt Stk.
1
Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung

Anmelden oder registrieren, um Ihre persönlichen Preise anzuzeigen.

Nettopreis (rabattiert)
Ab 1 853,57 EUR