Nuron
B 22-55 Nuron-Akku
Akkupaket B 22-55 Li-ion #2251347




Kompakter und leichter 22-V-Li-Ionen-Akku für leichte Aufgaben mit Nuron-Elektrowerkzeugen
- Akkukapazität: 2,6 Ah
- Gewicht: 0.55 kg
- Abmessungen (LxBxH): 133 x 82 x 48 mm
Hilti Kunden suchten auch Akku, Batterie, Akkupaket, 22 V Li-Ionen oder Nuron.
Optionen auswählen
Verpackungseinheit
- 1 Stk
Menge
Packungen
Gesamt Stk.
1
Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Nettopreis (rabattiert)
174,32 EUR
174,32 EUR / 1 Stück
Technische Daten
Akkukapazität
2,6 Ah
Gewicht
0.55 kg
Abmessungen (LxBxH)
133 x 82 x 48 mm
Energieinhalt
54.0 Wh
Ladestandsanzeige
Ja
Technische Dokumente
pdf Sicherheitsdatenblatt LI-ION-BATTERIES <100Wh (EN) [ 197 KB ]
pdf Sicherheitsdatenblatt LI-ION-BATTERIES <100Wh (DE) [ 203.3 KB ]
Vorteile & Anwendungen
Vorteile
- Besser fürs Geschäft – Nuron umfasst eine Reihe innovativer Akkus, Geräte und Services für mehr Produktivität sowohl heute als auch morgen
- Akku-Geräte ohne Kompromisse – der B 22-55 ist unsere leichteste und kompakteste Akku-Option mit Nuron Technologie
- Mehr Effizienz auf der Baustelle – neue Elektronik liefert Informationen zur Akku- und Gerätenutzung und ermöglicht die proaktive Optimierung des Geräteparks sowie eine frühzeitige Reaktion, bevor sich Akkuprobleme auf die Produktivität auswirken
- Noch langlebiger – robuste Konstruktion mit abgedichteter Elektronik, Stoßdämpfern und verstärktem Gehäuse für optimalen Schutz auf der Baustelle
- Akku-Überwachung – integrierte Kontrolle des Akkuzustands
Anwendungen
- Kompakter, aber leistungsstarker 22-V-Li-Ionen-Akku, wenn Sie Ihre Elektrowerkzeuge so leicht und wendig wie möglich halten wollen
- Zur Verwendung mit Geräten der Hilti 22-V-Li-Ionen-Akku-Plattform mit CPC-Technologie ist ein Adapter erforderlich
Zugehörige Produkte
Online-Schulung zum Thema Lithium-Ionen-Akkus mit praktischem Wissen über die Sicherheitsaspekte und Risiken von Akkus für Elektrowerkzeuge und Abschlusszertifikat
Services
Hilti Geräteservice
- Bis zu zwei Jahre keine Wartungskosten, einschließlich Verschleiß, Abholung und Anlieferung
- Reibungslose Abholung und Anlieferung direkt auf der Baustelle dank unserer starken Partnerschaften mit zuverlässigen Speditionen
- Nach Ablauf der kostenfreien Phase ist die Höhe der Reparaturkosten auf max. 40 % des Neupreises eines vergleichbaren Geräts begrenzt
- Produktgewährleistung auf Unregelmäßigkeiten bei Material und Verarbeitung, so lange, wie wir das Werkzeug warten
- Exklusive Nutzung von Original Hilti Ersatzteilen
Flottenmanagement
- Individuelle Etiketten und Online-Sichtbarkeit bieten volle Transparenz im Hinblick auf die Werkzeugflotte.
- Die monatlichen Nutzungsgebühren decken alle Werkzeug-, Wartungs- und Reparaturkosten ab und gewährleisten absolute Kostenkontrolle und Backoffice-Effizienz.
- Hochleistungswerkzeuge und neueste Technologie können die Produktivität auf der Baustelle erhöhen.
- Mit Leihgeräten können Sie reparaturbedingte Ausfallzeiten vermeiden.
- Vorübergehend zugeholte Geräte für Spitzenzeiten und spezielle Anwendungen können den Investitionsbedarf verringern.