REGISTRIERENVorteile von Online-Einkauf und persönlichen Online-Services nutzenMehr Erfahren

Kompaktes Ladegerät für alle Hilti Nuron Akkus

  • Akkusystem-Kompatibilität: Nuron
  • Ausgangsleistung: 90 W
  • Ausgangsstrom: 3.5 A

Hilti Kunden suchten auch LadegerätKompakt LadegerätAkku LadegerätC 4-22 oder C 4.

Optionen auswählen

Verpackungseinheit
  • 1 Stk
Produktvarianten
Menge
Packungen
Gesamt Stk.
1
Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung

Anmelden oder registrieren, um Ihre persönlichen Preise anzuzeigen.

Nettopreis (rabattiert)
Ab 137,64 EUR

Technische Daten

Akkusystem-Kompatibilität
Nuron
Ausgangsleistung
90 W
Ausgangsstrom
3.5 A
Ladetemperaturbereich
-20 - 40 °C
Statusanzeige
Ja
Abmessungen (LxBxH)
189 x 120 x 64 mm

Technische Dokumente

Vorteile & Anwendungen

Vorteile

  • Kompakte und ökonomische Ladelösung für alle Nuron Akku-Geräte
  • Einfache Wartung – Netzkabel ist jetzt noch langlebiger und schnell vor Ort austauschbar
  • Wandmontage – Gehäuse mit Durchbohrungen zur Befestigung des Ladegeräts an der Wand, kein Abmessen erforderlich
  • Einfacherer Transport – minimaler Platzbedarf und Einkerbungen für leichteres Aufwickeln des Kabels, um Platz in Transporttasche und Fahrzeug zu sparen
  • Datenkonnektivität – Austausch von Daten zur Geräte- und Akkunutzung mit der Hilti Cloud für effizientere Reparaturen und Informationen zur Optimierung der Geräteausgabe (optionales Datenmodul CDM-22 erforderlich)

Anwendungen

  • Aufladen aller Nuron Akkus

Für Informationen bzgl. Zulassungen und Zertifikate klicken Sie auf den jeweiligen Artikel.

Services

Hilti Tool Service

  • Bis zu zwei Jahre keine Wartungskosten, einschließlich Verschleiß, Abholung und Anlieferung
  • Reibungslose Abholung und Anlieferung direkt auf der Baustelle dank unserer starken Partnerschaften mit zuverlässigen Speditionen
  • Nach Ablauf der kostenfreien Phase ist die Höhe der Reparaturkosten auf max. 40 % des Neupreises eines vergleichbaren Geräts begrenzt
  • Produktgewährleistung auf Unregelmäßigkeiten bei Material und Verarbeitung, so lange, wie wir das Werkzeug warten
  • Exklusive Nutzung von Original Hilti Ersatzteilen
Mehr erfahren

Flottenmanagement

  • Individuelle Etiketten und Online-Sichtbarkeit bieten volle Transparenz im Hinblick auf die Werkzeugflotte.
  • Die monatlichen Nutzungsgebühren decken alle Werkzeug-, Wartungs- und Reparaturkosten ab und gewährleisten absolute Kostenkontrolle und Backoffice-Effizienz.
  • Hochleistungswerkzeuge und neueste Technologie können die Produktivität auf der Baustelle erhöhen.
  • Mit Leihgeräten können Sie reparaturbedingte Ausfallzeiten vermeiden.
  • Vorübergehend zugeholte Geräte für Spitzenzeiten und spezielle Anwendungen können den Investitionsbedarf verringern.
Mehr erfahren

Produkt-Videos