JETZT ERHÄLTLICHHeavy-Duty ist jetzt kabellos! Die neue Generation Akku-Geräte ist da.Jetzt entdecken
Exklusiv

Benzintrennschleifer DSH 900-X (350 mm)

Benzintrennschleifer DSH 900-X 35 #2265861

Leistungsstarker Benzintrennschleifer mit 87 cm³ Hubraum und Starthilfe – max. Scheibendurchmesser 350 mm für Schnitttiefen bis 125 mm

  • Nennleistung: 4.3 kW
  • Nasser oder trockener Betrieb: Nass und trocken
  • Abmessungen (LxBxH): 808 x 261 x 434 mm

Hilti Kunden suchten auch TrennschleiferBenzintrennschleiferDSH 900Trennjäger oder Schneiden.

Optionen auswählen

Verpackungseinheit
  • 1 Stk
Produktvarianten
Menge
Packungen
Gesamt Stk.
1
Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung

Anmelden oder registrieren, um Ihre persönlichen Preise anzuzeigen.

Nettopreis (rabattiert)
2 243,60 EUR
2 243,60 EUR
/
1 Stück