Brandschutz-Beschichtungskitt CP 673
Set CP 673 12kg (24) #203695
Brandschutzplattensystem mit breiter Zulassungsspektrum zur Abschottung mittlerer bis großer Öffnungen
- Ungefähre Aushärtedauer: 2 mm/Tag
- Lager- und Transporttemperatur - Bereich: 5 - 25 °C
- Anwendungstemperatur - Bereich: 5 - 40 °C
Ultimate
Hilti Kunden suchten auch Brandschutzplatten, Brandschutz-Platte oder Kombi-Abschottung.
Optionen auswählen
Verpackung
- Kartusche
- Kübel
Gewicht
- 0.45 kg
- 6 kg
- 12 kg
Verpackungseinheit
- 1 Stk
Menge
Packungen
Gesamt Stk.
1
Nettopreis (rabattiert)
10 217,16 EUR
10 217,16 EUR / 1 Stück
Technische Daten
Ungefähre Aushärtedauer
2 mm/Tag 1
Lager- und Transporttemperatur - Bereich
5 - 25 °C
Anwendungstemperatur - Bereich
5 - 40 °C
Temperaturbeständigkeitsbereich
-40 - 100 °C
Überstreichbarkeit
Ja
Produktklasse
Ultimate
- Bei 24 °C und 50 % relativer Luftfeuchtigkeit
Technische Dokumente
Vorteile & Anwendungen
Vorteile
- Einfache Anwendung
- Nachbelegung möglich
Anwendungen
- Dauerhafte Abschottung von Kabeln und Kabeltrassen, sowie brennbaren und nichtbrennbaren Rohren in mittelgroßen bis großen Wand- und Deckenöffnungen
- Kabel-, Rohr-, oder Kombiabschottungen
- Ideal für große Öffnungen