Sandwichpaneelschrauben S-CDH 63S

Sandwichpaneelschraube (A2 Edelstahl) mit 19-mm-Unterlegscheibe, ohne Stützgewinde, für dünne Stahlunterkonstruktionen (bis 6 mm)
- Scheibengröße: 19 mm
- Untergrundmaterial: Kohlenstoffstahl
- Umgebungsbedingungen: Trockener Innenbereich, Innenbereiche mit temporärer Kondensation, Außenbereich, ländliche oder städtische Umgebung mit geringer Umweltverschmutzung, Aussenbereich mit moderater Schadstoffkonzentration
Premium
Hilti Kunden suchten auch Metallbauschrauben, Befestigung Sandwichpaneele Stahl, Befestigung Stahl dünn, S CDH oder S-CDH.
Optionen auswählen
Bohrkapazität - Bereich DC
- 2 - 6 mm
Länge
- 256 mm
Schraubenantrieb
- Sechskant 8
Verpackungseinheit
- 100 Stk
Menge
Packungen
Gesamt Stk.
1
Nettopreis (rabattiert)
Ab 394,48 EUR
Technische Daten
Scheibengröße
19 mm
Untergrundmaterial
Kohlenstoffstahl
Umgebungsbedingungen
Trockener Innenbereich, Innenbereiche mit temporärer Kondensation, Außenbereich, ländliche oder städtische Umgebung mit geringer Umweltverschmutzung, Aussenbereich mit moderater Schadstoffkonzentration
Schraubendurchmesser d
5.5 mm
Schraubenkopf Durchmesser
10 mm
Produktklasse
Premium
Scheibentyp
Edelstahl-Unterlegscheibe
Technische Dokumente
Vorteile & Anwendungen
Vorteile
- Selbstbohrschraube für die schnelle Montage in einem Arbeitsgang
- EPDM-Gummischeibe – für eine zuverlässigere Abdichtung gegen Wasser
- Schnelle und robuste Bohrspitze für den Einsatz auf hochfestem Stahl (bis Sorte S 450 GD) mit Racing-Tip-Technologie – einer wellenförmigen Schneide, die Späne viel schneller abträgt und Punktausbrennen verhindert
- Ohne Stützgewinde – zur einfacheren Montage mit Sattelscheiben oder Lastverteilplatten
- Für sichere Befestigungen mit definierten Belastungswerten
Anwendungen
- Befestigung von Sandwichpaneelen auf Stahlrahmen
- Edelstahlschraube (A2) für Befestigungen in leicht korrosiven Umgebungen
- Dünne bis mitteldicke Metall–Metall-Verbindungen (bis 6 mm)
- Wasserdichte Befestigungen – 19-mm-Unterlegscheibe enthalten
- Befestigung von Sandwichpaneelen mit Lastverteilplatten oder Dachpaneelen und Blechen mit Sattelscheiben
Für Informationen bzgl. Zulassungen und Zertifikate klicken Sie auf den jeweiligen Artikel.



