HUS4-AF Betonschraube
Neue Produkte UltimateArtikel #r12910867
Leistungsstarke Betonschraube mit Gewindekopf zur Befestigung an Beton und Mauerwerk (mehrschichtiger Korrosionsschutz)
- Werkstoff, Korrosion: Kohlenstoffstahl, mehrfach beschichtet
- Kopfkonfiguration: Außengewinde
- Zulassungen / Prüfberichte: Brandschutz, ETA
Teilen
Hilti Kunden suchten auch Schraubanker, Ankerplatte befestigen oder Betonschraube
Vorteile
- Abnehmbar und verstellbar (nominelle Setztiefe ≥ 60 mm) – als Hilfe beim Nivellieren der Grundplatte
- Einfachere Installation – weniger Bohren, keine Reinigung, kein hochpräziser Drehmomentschlüssel und kein Hämmern erforderlich
- Besseres Setzen mit weniger Festklemmen – durch kleineren Kerndurchmesser und neues Gewindedesign
- Metrisches Außengewinde – zur Vormontage oder zum Befestigen von Überstand-Grundplatten
- Kostengünstigere Bemessung – in Verbindung mit der PROFIS Engineering Software für optimale Bemessungen und zur Reduzierung der Materialkosten
Anwendungen
- Befestigung von Grundplatten – wie sekundäre Stahlkonstruktionen, Zäune, Geländer und Regalsysteme
- Geeignet für den Einsatz in ungerissenem und gerissenem Beton, Stahlfaserbeton, Hohlkörperplatten (Größe 10–14), Metallkonstruktionen (Größe 10) und Mauerwerk (Größe 10)
- Geprüft für den Einsatz unter verschiedenen Bedingungen: statisch, quasi-statisch, seismisch (C1 & C2) und Feuer
- Geeignet für dauerhafte Befestigungen in trockenen Innenräumen und für den Einsatz im Freien

Für Informationen bzgl. Zulassungen und Zertifikate klicken Sie auf den jeweiligen Artikel.