Netzkabel PRCD 2x230V
Neue ProdukteArtikel #2346089
Tragbarer Fehlerstromschutzschalter für erhöhten Schutz vor Stromschlägen beim Einsatz von mobilen Stromerzeugern B 3600
Teilen
Vorteile
- Mehr Sicherheit auf der Baustelle – PRCDs bieten einen wichtigen Schutz vor gefährlichen Stromschlägen
Anwendungen
- Unterbricht die Stromversorgung der Geräte bei potenziell gefährlichen Fehlern im Stromkreis
- Erforderlich, wenn mehr als ein Gerät/Werkzeug von einem tragbaren Stromerzeuger B 3600 versorgt wird.
- Wenn eines von zwei Geräten/Werkzeugen mit einem anderen verbunden ist (z. B. ein TE 50 in Verbindung mit einem Bausauger), sollte ein PRCD zwischen dem ersten und dem zweiten Gerät/Werkzeug verwendet werden
- Der Y-Split mit PRCD kann zur Versorgung von zwei unabhängigen Geräten/Werkzeugen verwendet werden (z. B. 2 TE 3000 nebeneinander)