Exklusiv
Bohrhammer TE 30
Bohrhammer TE 30 230V #404248



Leistungsstarker SDS Plus (TE-C) Bohrhammer für schwere Bohrarbeiten an Beton
- Gewicht gemäß EPTA-Verfahren 01/2003 ohne Akkupaket: 4 kg
- Optimaler Bereich für Schlagbohren: 10 - 20 mm
- Einzelschlagenergie: 3.3 J
Hilti Kunden suchten auch Aktive Vibrationsreduktion oder SDS-plus.
Optionen auswählen
Verpackungseinheit
- 1 Stk
Menge
Packungen
Gesamt Stk.
1
Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Nettopreis (rabattiert)
Fehler beim Laden der Preisdaten
Für Informationen bzw. den Kauf dieser Produkte wenden Sie sich bitte an den Hilti Kundenservice.
Technische Daten
Gewicht gemäß EPTA-Verfahren 01/2003 ohne Akkupaket
4 kg
Optimaler Bereich für Schlagbohren
10 - 20 mm
Einzelschlagenergie
3.3 J
Arbeitsmodus
Hammerbohren, Bohren
Durchmesserbereich für Schlagbohren
5 - 28 mm
Drehzahl im Schlagbohrbetrieb
750 U/Min
Volle Schlagfrequenz
4080 Schläge/Min.
Funktionalität
Austauschbare Werkzeugaufnahme, Umkehrmodus, Tiefenanschlag
Triaxialer Vibrationswert beim Hammerbohren in Beton (ah,HD)
16.5 m/s² 1
Triaxiale Vibration beim Meißeln in Beton
16.5 m/s² 2
A-bewerteter Schalldruckpegel für Emissionen
90 dB (A) 3
Nenneingangsleistung
850 W
Abmessungen (LxBxH)
359 x 93 x 213 mm
- Gemäß geltender Produktnorm (für weitere Details siehe Bedienungsanleitung)
- Gemäß geltender Produktnorm (für weitere Details siehe Bedienungsanleitung)
- Gemäß geltender Produktnorm (für weitere Details siehe Bedienungsanleitung)
Technische Dokumente
pdf Sicherheitsdatenblatt Hilti Grease (DE) [ 809.4 KB ]
pdf Sicherheitsdatenblatt Hilti Grease (EN) [ 801.1 KB ]
Vorteile & Anwendungen
Vorteile
- Unübertroffenes Leistungs-Gewichts-Verhältnis
- Hervorragender Anwenderkomfort dank perfekter Balance, niedrigem Gewicht und kompakter Bauweise
- Deutlich längere Lebensdauer durch hochwertige Komponenten und Verarbeitung
- Schnellspannaufnahmen für schnellen werkzeuglosen Bitwechsel
- In Verbindung mit der Staubabsaugung TE DRS-D und einem Hilti Bausauger konform mit Tabelle 1 von OSHA 1926.1153 (US-Arbeitsschutzbehörde)
Anwendungen
- Bohrung von Dübellöchern und Durchbruchsbohrungen in Beton und Mauerwerk: Bohrbereich: Ø 4–28 mm; Empfohlener Bohrbereich: Ø 8–20 mm
- Bohrungen in Holz mit Bits von 10 bis 35 mm Ø
- Bohrungen in Holz und Metall (Bohrer mit zylindrischem Schaft bis Ø 13 mm und Schnellspannaufnahme
- Bohrungen in Holz und Metall mit Zylinderschaftbohrern bis zu Ø 13 mm und Schnellspannaufnahme
- Ein-/Ausdrehen von Dübelschrauben und Betonschraubankern
Zugehörige Produkte
SDS Plus (TE-C) Hammerbohrer-Sets der Ultimate-Leistungsklasse mit verschiedenen Durchmessern und Längen (Zoll)
SDS Plus (TE-C) Hohlbohrer der höchsten Leistungsklasse für nahezu staubfreies Schlagbohren in Beton
Absaugvorrichtung zum Bohren in Beton und Mauerwerk mit allen Drehbohrern
Services
Hilti Geräteservice
- Bis zu zwei Jahre keine Wartungskosten, einschließlich Verschleiß, Abholung und Anlieferung
- Reibungslose Abholung und Anlieferung direkt auf der Baustelle dank unserer starken Partnerschaften mit zuverlässigen Speditionen
- Nach Ablauf der kostenfreien Phase ist die Höhe der Reparaturkosten auf max. 40 % des Neupreises eines vergleichbaren Geräts begrenzt
- Produktgewährleistung auf Unregelmäßigkeiten bei Material und Verarbeitung, so lange, wie wir das Werkzeug warten
- Exklusive Nutzung von Original Hilti Ersatzteilen
Flottenmanagement
- Individuelle Etiketten und Online-Sichtbarkeit bieten volle Transparenz im Hinblick auf die Werkzeugflotte.
- Die monatlichen Nutzungsgebühren decken alle Werkzeug-, Wartungs- und Reparaturkosten ab und gewährleisten absolute Kostenkontrolle und Backoffice-Effizienz.
- Hochleistungswerkzeuge und neueste Technologie können die Produktivität auf der Baustelle erhöhen.
- Mit Leihgeräten können Sie reparaturbedingte Ausfallzeiten vermeiden.
- Vorübergehend zugeholte Geräte für Spitzenzeiten und spezielle Anwendungen können den Investitionsbedarf verringern.