Kartuschen für pulverbetriebene Bolzensetzgeräte 6.8/11 M10
Magazinierte Kartuschen für pulverbetriebene Bolzensetzgeräte
- Zur Verwendung mit (Geräten): DX 2, DX 351, DX 351 CT, DX 351 M/E, DX 351 MX 27, DX 351 MX 32, DX 36, DX 450, DX 460 F10, DX 460 F8, DX 460 F8S12, DX 460 FP8, DX 460 GR, DX 460 IE, DX 460 IE-XL, DX 460 MX, DX 460 MX, DX 460 SM, DX 460 SR, DX 462 CM, DX 462 CM, DX 462 F8, DX 462 F8S12, DX 5 F10, DX 5 F8, DX 5 F8S12, DX 5 GR, DX 5 IE, DX 5 IE-XL, DX 5 MX, DX 5 MX, DX 5 SM, DX A40, DX A41
- Kartuschentyp: Kaliber .27, kurz
- Zulassungen: CE, CIP, PTB
Hilti Kunden suchten auch Bolzensetzgerät Kartuschen, schwermetallfreie Kartuschen, Kaliber oder bleifreie Kartuschen.
Optionen auswählen
Kartuschenfarbe
- Rot
Verpackungseinheit
- 100 Stk
31,38 EUR /100 Stück - 1000 Stk
25,77 EUR /100 StückBester Preis
Menge
Packungen
Gesamt Stk.
1
Nettopreis (rabattiert)
Ab 31,38 EUR
Technische Daten
Zur Verwendung mit (Geräten)
DX 2, DX 351, DX 351 CT, DX 351 M/E, DX 351 MX 27, DX 351 MX 32, DX 36, DX 450, DX 460 F10, DX 460 F8, DX 460 F8S12, DX 460 FP8, DX 460 GR, DX 460 IE, DX 460 IE-XL, DX 460 MX, DX 460 MX, DX 460 SM, DX 460 SR, DX 462 CM, DX 462 CM, DX 462 F8, DX 462 F8S12, DX 5 F10, DX 5 F8, DX 5 F8S12, DX 5 GR, DX 5 IE, DX 5 IE-XL, DX 5 MX, DX 5 MX, DX 5 SM, DX A40, DX A41
Kartuschentyp
Kaliber .27, kurz
Zulassungen
CE, CIP, PTB
Anzahl der Kartuschen pro Magazinstreifen
10
Lagertemperatur - min
5 °C
Lagertemperatur - max
25 °C
Technische Dokumente
pdf 2026-01-22_DX_Cartridges_CE_DoC_de_6.8-11, Deutsch [ 136.1 KB ]
Vorteile & Anwendungen
Vorteile
- Bestandteil des Hilti DX-Sortiments von leistungsfähigen, zuverlässigen und vielseitigen pulverbetriebenen Befestigungslösungen
- Hilti Kartuschen sind speziell für den Einsatz mit Hilti Bolzensetzgeräten als Teil eines abgestimmten Systems ausgelegt
Anwendungen
- Direktmontage auf Stahl, Beton und Kalksandstein
- Befestigung von Nägeln, Bolzen und Elementen
Für Informationen bzgl. Zulassungen und Zertifikate klicken Sie auf den jeweiligen Artikel.