NEUHeavy-Duty ist jetzt kabellos! Die neue Generation Akku-Geräte ist da.Jetzt entdecken

Senkbohr-Lochsäge HS-CS

Bimetall-Lochsäge 68mm CS #2408593

Bimetall-Lochsäge zum Schneiden von Löchern mit einem Durchmesser von 68 mm, mit Randversenker

  • Untergrundmaterial: Gipskartonplatte, Gipskartonplatte, Metall, Sperrholz, Kunststoff, Aluminium
  • Arbeitsmodus: Bohren
  • Einsteckenden: Sechskantschaft
Premium

Hilti Kunden suchten auch LochsägenBimetallSenkbohrenRandversenken oder Bimetall-Lochsäge.

Optionen auswählen

Länge
  • 90 mm
Durchmesser
  • 68 mm
Arbeitslänge
  • 40 mm
Verpackungseinheit
  • 1 Stk
Produktvarianten
Menge
Packungen
Gesamt Stk.
1
Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung

Anmelden oder registrieren, um Ihre persönlichen Preise anzuzeigen.

Nettopreis (rabattiert)
53,06 EUR
53,06 EUR
/
1 Stück