- Home
- Lösungen
- Geschäftsoptimierung
- Produktivitätslösungen
- CrewCenter

Mobile Zeiterfassung auf der Baustelle
Tauschen Sie Papierkram gegen mobile Zeiterfassung mit CrewCenter
Vergessen Sie fehlende Stundenzettel und zeitraubende Datenkonsolidierung. Die Zeiterfassung auf der Baustelle sollte schnell, einfach und flexibel möglich sein. Mit unserer Software für mobile Zeiterfassung im Baugewerbe, behalten Sie stets den Überblick über die Arbeitszeiten Ihrer Mitarbeiter auf mehreren Baustellen. Werden Sie digital mit CrewCenter von Hilti.
Sie möchten unsere Software zur Zeiterfassung kostenlos testen? Jetzt Demo anfragen!

Inhalt
1. Wie CrewCenter Ihnen bei der Arbeitszeiterfassung helfen kann
2. Digitale Zeiterfassung auf der Baustelle
3. Einfachere Datenverarbeitung im Büro
4. Einfachere Einhaltung von Arbeitsgesetzen
5. Einfacherer Datenschutz
6. Einfacherer Support für Ihr Unternehmen
7. Häufig gestellte Fragen
8. Kontakt
Wie CrewCenter Ihnen bei der Arbeitszeiterfassung helfen kann

Produktiver arbeiten: Zeiterfassung auf der Baustelle
Mit der Zeiterfassungs-App können Mitarbeiter oder Vorgesetzte die geleisteten Arbeitsstunden direkt auf der Baustelle schnell und einfach digital über ihr Smartphone erfassen. So bleibt mehr Zeit für die eigentliche Arbeit.

Digitale Stundenzettel
Sparen Sie Zeit im Büro. Die erfassten Arbeitszeiten auf der Baustelle können schnell überprüft, genehmigt und für die Verwendung in Ihren anderen Systemen exportiert werden. Schluss mit dem Sortieren endloser Stundenzettel.

Zeit sparen beim Compliance-Management
Nach der Zeiterfassung auf der Baustelle, erleichtert Ihnen die digitale Bereitstellung der geleisteten Arbeitsstunden die Einhaltung von Arbeitsgesetzen und Sicherheitsvorschriften. Behalten Sie den Überblick!

Mobile Zeiterfassung auf der Baustelle
In der App mit wenigen Klicks Arbeitszeiten erfassen - live oder nach getaner Arbeit.
Mit CrewCenter können Teammitglieder und Vorgesetzte ihre Arbeitsstunden mobil erfassen - ganz einfach über ihr Smartphone. Mit dem praktischen Start/Stopp-Modus ist die Zeiterfassung auf der Baustelle sogar in Echtzeit möglich. Sie können die Arbeitszeit aber auch später erfassen – zum Beispiel am Ende einer Schicht.

Einfachere Datenverarbeitung im Büro
Genehmigen Sie Arbeitszeiten elektronisch und exportieren Sie Daten für die Gehaltsabrechnung oder zur Kostenkontrolle.
Vergessen Sie Stundenzettel in Papierform und verabschieden Sie sich von zeitraubenden manuellen Übertragungen von Arbeitsstunden. Mit unserer Software zur digitalen Zeiterfassung im Baugewerbe überprüfen Sie die digitalen Anwesenheitsdaten bequem über das Handy oder auf dem Desktop. Sie genehmigen die Daten elektronisch mit CrewCenter und können diese zur Verwendung in Ihren eigenen Systemen exportieren.

Einfachere Einhaltung von Arbeitsgesetzen
Nutzen Sie CrewCenter für mehr Übersicht und Transparenz der Zeiterfassung im Baugewerbe - auch bei vielen Arbeitsstunden.
Arbeitszeitgesetze im Handwerk sind kompliziert und schwer zu durchschauen. Doch Rechtsstreitigkeiten können teuer werden. CrewCenter organisiert die Zeiterfassung im Baugewerbe bequem und digital. So erkennen Sie leichter, wer auf welcher Baustelle wie lange gearbeitet hat.

Einfacherer Datenschutz
DSGVO-konforme digitale Zeiterfassung für eine sichere Aufbewahrung von Daten.
Ihre An- und Abwesenheitsdaten sind nur für Sie zugänglich und außerhalb Ihres Unternehmens nicht einsehbar. Für Hilti werden die erfassten Arbeitszeiten nur zu Supportzwecken und mit Ihrer ausdrücklichen Erlaubnis temporär sichtbar. Die Software ist außerdem mit unterschiedlichen Zugriffsrechten für Vorgesetzte und Teammitglieder ausgestattet, um die Privatsphäre Ihrer Mitarbeiter zu schützen.

Einfacherer Support für Ihr Unternehmen
Profitieren Sie von Fehlerbehebung, Schulung und Implementierungsunterstützung für CrewCenter
Mit der Unterschrift auf der gestrichelten Linie sollte der Service nicht enden. HILTI bietet maßgeschneiderte Schulungen und Unterstützung bei der Implementierung unserer Software zur digitalen Zeiterfassung auf der Baustelle. Wenn Sie mit uns arbeiten, erhalten Sie kontinuierliche Unterstützung von einem Unternehmen mit rund 80 Jahren Erfahrung in der Baubranche.
FAQs: CrewCenter - digitale Zeiterfassung für die Baustelle
Wie kann ich mit CrewCenter die auf der Baustelle geleistete Arbeitszeit verfolgen?
CrewCenter bietet Ihnen die folgenden Methoden zur Zeiterfassung:
- Mitarbeiter erfassen die Arbeitszeit im „Live-Modus“ (auch bekannt als „Start/Stopp“-Modus)
- Mitarbeiter erfassen die Arbeitszeit im „Post-Modus“ (nach getaner Arbeit, z. B. am Ende einer Schicht)
- Vorgesetzte erfassen die Zeit für ihre Teams im „Live-Modus“
- Vorgesetzte erfassen die Zeit für ihre Teams im „Post-Modus“
Kann ich Daten aus der Zeiterfassungs-Software CrewCenter exportieren?
Ja. CrewCenter verfügt über eine „Export“-Funktion, mit der Benutzer Daten aus dem System als Excel oder .csv-Datei extrahieren können. Das bedeutet, dass die Daten in anderen Systemen wie Buchhaltungs- und Enterprise Resource Planning (ERP)-Software verwendet werden können.
Wie werden die Daten von Mitarbeitern und Unternehmen in CrewCenter geschützt?
CrewCenter entspricht der Datenschutz-Grundverordnung (DSGVO) der Europäischen Union. Es wurde auf der Grundlage der besten Praktiken der Branche in Bezug auf die Datensicherheit entwickelt. Die aufgezeichneten Daten sind von außen nicht zugänglich. Sie können nur mit ausdrücklicher Zustimmung des Kunden für Supportzwecke verwendet werden. Innerhalb des Systems wird durch Benutzerrollen festgelegt, auf welche Daten zugegriffen werden kann. So können Baustellenmitarbeiter beispielsweise nicht die Arbeitszeiten ihrer Kollegen einsehen. Vorgesetzte können jedoch die Arbeitszeiten der ihnen unterstellten Mitarbeiter sehen.
Welche Daten werden von CrewCenter erfasst?
CrewCenter zeichnet den Beginn und das Ende von Arbeitszeiten und Pausen für Personen auf, die auf der Baustelle arbeiten. Darüber hinaus können Sie auch besondere Bedingungen (wie schlechtes Wetter, Bereitschaftsdienst usw.) erfassen, sofern diese relevant sind. Alle im System erstellten Zeiteinträge werden konfigurierbaren Projekten zugewiesen.
Auf welchen Geräten kann ich die CrewCenter Zeiterfassungssoftware nutzen?
CrewCenter besteht aus einer Handy-App für Android (erhältlich im Google Playstore) und iOS (erhältlich im Apple App Store) für die mobile Zeiterfassung auf der Baustelle. Zusätzlich gibt es auch eine Browser-Schnittstelle, die über PC, Mac oder Tablet zugänglich ist.
Kann ich Daten wie Projekte oder Mitarbeiterlisten mit CrewCenter importieren?
Ja: CrewCenter bietet eine Massenimportfunktion, um Ihnen den Einstieg in das Programm zu erleichtern.
Zusammenarbeit auf der Baustelle in Echtzeit
Ob direkt auf der Baustelle oder aus dem Büro heraus – Fieldwire bietet Ihnen eine intuitive Lösung für ein effektives Baumanagement und kollaboratives Arbeiten in Echtzeit. Koordinieren Sie Aufgaben, teilen Sie Baupläne, optimieren Sie die Kommunikation und stärken Sie Transparenz sowie Verantwortung in Ihren Abläufen.
Entdecken Sie FieldwireÜbernehmen Sie die Kontrolle über Ihren Gerätepark
Mit ON!Track behalten Sie stets die volle Kontrolle über Ihre Ressourcen. Unser All-in-One-System ermöglicht die präzise Verfolgung von Geräten, die effiziente Kennzeichnung Ihrer Ausrüstung und eine optimale Bestandsverwaltung. Das Ergebnis: Mehr Produktivität und die Gewissheit, alle Vorschriften einzuhalten – für erfolgreichere Bauprojekte, jederzeit und überall."
Entdecken Sie ON!TrackBehalten Sie die Kontrolle über Ihre Gerätekosten
Mit Hiltis Flottenmanagement leasen statt kaufen: Profitieren Sie von transparenten monatlichen Gebühren, die neuesten Maschinen und Geräte sowie einem allumfassenden Service. Minimieren Sie Kapitalbindung, investieren Sie weitsichtig und vermeiden Sie unerwartete Zusatzkosten.
Entdecken Sie das Hilti Flottenmanagement