- Home
- Lösungen
- Geschäftsoptimierung
- Perspektiven & Impulse
- Whitepaper zur Vermögensverwaltung

DAS DIGITALE SCHWARZE LOCH
Kann Technologie die Verfolgung von Werkzeugen und Vermögenswerten effizienter machen?
Wenn Unternehmen ihre Geschäftsprozesse nicht digitalisieren, kann ein "digitales schwarzes Loch" entstehen, welches dazu führt, dass Projekte Zeit und Budget überschreiten. Möchten Sie mehr erfahren? Laden Sie das komplette nachstehende Whitepaper herunter.
WOHIN FLIESST DAS GANZE GELD?
Arbeit (40 % der Einnahmen), Material und Verbrauchsgüter (20 %) sowie Werkzeuge und Ausrüstung (15 %) sind die wichtigsten Kosten eines Unternehmens. Sie sind auch am schwierigsten zu verwalten, wenn ein Patchwork aus papierbasierten Systemen und Tabellenkalkulationen verwendet wird.
Da diese Systeme weder transparent noch rechenschaftspflichtig sind, können sie sich negativ auf die Kosten und die Effizienz der Verwaltung von Instrumenten und Vermögenswerten auswirken.
VERMÖGENSVERWALTUNG AUF DIE ALTE ART UND WEISE
pro Monat
werden mit der Suche nach Werkzeugen verbracht (im Durchschnitt)
der Unternehmen
haben Schwierigkeiten bei der Verfolgung von Werkzeugen und Ausrüstung
werden jährlich
für den Ersatz verlorener Güter ausgegeben (im Durchschnitt)
der Bauzeit
wird für unproduktive Tätigkeiten aufgewendet
WARUM ARBEITSKOSTEN WICHTIG SIND
Während die Arbeitskosten und der Arbeitskräftemangel zunehmen, kann die Technologie das Personalmanagement berechenbarer machen, indem sie Ineffizienzen im Unternehmen aufdeckt, was die Planung und Rentabilität verbessern kann.
Ein Verständnis der Arbeitsproduktivität kann auch Transparenz darüber schaffen, wie Vermögenswerte genutzt werden. Stellen Sie sich folgende Fragen:
VERWALTUNG VON WERKZEUGEN UND INVENTAR
Um Licht in das digitale schwarze Loch zu bringen, muss man sich die Technologie zu eigen machen
In einer Zeit, in der die Gewinnspannen schrumpfen und die Kosten steigen, ist der Einsatz papiergestützter Bestandsverwaltungssysteme, die von Menschen abhängig sind, kaum noch zu rechtfertigen.
Technologien wie das Internet der Dinge (IoT) und Tagging können den Standort, die Nutzung und den Wartungsstatus eines Geräts oder einer Anlage anzeigen. Diese Echtzeitinformationen können mit Werkzeugverwaltungssoftware verknüpft werden, so dass die Teams fundiertere Entscheidungen treffen können.
WIE KANN DIE WERKZEUGVERWALTUNGSSOFTWARE HELFEN?
EINE BESSERE ART UND WEISE DER VERWALTUNG
Kostenkontrolle, Verringerung von Verlusten und termingerechte Durchführung von Projekten
Digitale Lösungen wie intelligente Batterien und Werkzeugverwaltungssoftware sind zunehmend einfach zu bedienen und kostengünstig zu implementieren. Mit den richtigen Entscheidungen kann die Digitalisierung dazu beitragen, die Kosten für Anlagen zu senken, Mitarbeiter für produktivere Arbeit freizusetzen und Verzögerungen durch papierbasierte Systeme und Tabellen zu vermeiden.