NEUHeavy-Duty ist jetzt kabellos! Die neue Generation Akku-Geräte ist da.Jetzt entdecken

Jetzt 20% bei der ersten Bestellung sparen!

Dein Code: HALLO20

Das sind unsere Baustellen Bestseller

Registrieren, Code HALLO20 eingeben und 20% bei deiner ersten Bestellung sparen - auf Geräte, Werkzeuge & mehr. Ab einem Mindestbestellwert von 299€.

20% sparen mit Code: HALLO20

Akku-Bohrhammer TE 6-22

Vielseitiger SDS Plus Akku-Bohrhammer mit großem Bohrbereich, Feinmeißel und Schnellwechselaufnahme.

20% sparen mit Code: HALLO20

Akku-Bohrschrauber SF 4-22

Kompakter Akku-Bohrschrauber mit elektronischer Schnellabschaltung ATC, geeignet für Bohr- und Schraubarbeiten, besonders an schwer zugänglichen Stellen.

20% sparen mit Code: HALLO20

Akku-Trockenbauschrauber SD 5000-22

Akku-Trockenbauschrauber mit leistungsstarkem Nuron-Akku für mehr Drehmoment und mehr Schrauben pro Ladung – ideal für Trockenbau, Holzplatten und Außenverkleidungen.

20% sparen mit Code: HALLO20

Akku-Winkelschleifer AG 4S-22

Akku-Winkelschleifer mit bürstenlosem Motor und variabler Drehzahl, für tägliche Schneid- und Schleifarbeiten mit Scheiben bis 125 mm.

20% sparen mit Code: HALLO20

Baustaubsauger VC 40M-X der M-Klasse (ACD)

Leistungsstarker ACD-Baustaubsauger mit 30l Behälter - ideal für den Einsatz mit Elektrowerkzeugen und zur sicheren Aufnahme von brennbaren Stäuben in nicht klassifizierten Bereichen.

20% sparen mit Code: HALLO20

Akku-Bohrhammer TE 50-22

Kompakter SDS Max (TE-Y) Akku-Bohrhammer mit reduziertem Gewicht, höherer Leistung und minimierten Vibrationen - ideal zum Bohren und Meißeln in Beton.

20% sparen mit Code: HALLO20

Bohrhammer TE 60-AVR

Vielseitiger, leistungsstarker SDS Max (TE-Y) Bohrhammer für Betonarbeiten - ideal zum Bohren und Meißeln, ausgestattet mit aktiver Vibrationsreduktion (AVR).

20% sparen mit Code: HALLO20

Akku-Multitool SMT 6-22

Leistungsstarkes Akku-Multitool mit StarlockMax-Schnittstelle, aktiver Vibrationsreduktion (AVR) und 4° Oszillationswinkel für vielseitige Anwendungen.

Wähle deine Produktkategorie

Innenausbau

Von der Ausrichtung bis zur Befestigung – unsere Trockenbaugeräte sind unverzichtbar für präzises, schnelles und sauberes Arbeiten im Innenausbau.

Abbruchgeräte

Ob beim Durchbruch von Wänden oder beim Entfernen von Böden – unsere Geräte für Abbrucharbeiten ermöglichen schnelles Arbeiten und helfen, Staub effektiv zu minimieren.

Sanitär, Heizung und Klimatechnik

Finde die passenden Geräte für die speziellen Anforderungen deiner SHK-Arbeiten – präzise, zuverlässig und effizient.

Elektrotechnik

Geräte, die Elektrikern helfen, schneller, sicherer und produktiver zu arbeiten – mit unvergleichlicher Präzision.

12V-Akkusystem

Von engen Bereichen bis zu täglichen Aufgaben – unsere 12V Geräte liefern die Leistung, die du brauchst und den Mehrwert, den du erwartest.

Werkzeugeinsätze

Lege dir Bohrer zu, die sauberes Bohren ermöglichen, präzise bleiben und dir dabei helfen, deinen Job noch schneller zu erledigen.

So wird der Code eingelöst

1. Einloggen oder Account anlegen

Logge dich in deinem Hilti Konto ein. Du hast noch keinen Account? Keine Sorge, die Registrierung dauert nur wenige Minuten.

2. Produkte auswählen

Wähle Produkte* im Onlineshop aus und füge diese dem Warenkorb hinzu. Der Mindestbestellwert beträgt 299 €.

* Einige Ausnahmen gelten

3. Code HALLO20 eingeben

In der Bestellübersicht findest du das Feld "Gutscheincode". Gib hier den Code HALLO20 ein und klicke auf "Anwenden". Dein 20% Rabatt wird automatisch angerechnet.

Das schätzen Inhaber von Handwerksbetrieben an Hilti

„Wenn ich Fragen habe, rufe ich einfach meinen Hilti Verkaufsberater an.“

- Daniel

„Warum ich mich für Hilti entschieden habe? Zuverlässigkeit, lebenslange Services und schnelle Reparaturen.“

- René

„Ich arbeite hart. Dank meinen Hilti Geräten kann ich schneller und länger arbeiten.“

- Jaroslav

Aktionsbedingungen

* Angebot gültig vom 01.01.2026 bis 31.12.2026. Der Gutschein ist einmalig gültig und kann nur für die erste Bestellung einer neuen Kundennummer oder für bestehende Kunden verwendet werden, die in den letzten 12 Monaten keinen Auftrag verbucht haben. Der Gutschein kann nur auf hilti.de ab einem Mindestbestellwert von 299 € (ohne MwSt.) für Hilti Produkte eingelöst werden. Der größtmögliche Preisvorteil beträgt 5.000 €. Er kann nicht aufgeteilt werden. Dieser Gutschein ist nicht mit laufenden Werbeangeboten kombinierbar und gilt nicht für die Shop-Kategorien Software und Services, Gesundheit und Sicherheit, Geräte der Direktbefestigung (DX-, BX- und GX-Geräte), Zubehör für Direktbefestigung, Nägel, Bolzen und Schrauben - weitere Ausnahmen vorbehalten. Diese Aktion steht ausschließlich Handwerksbetrieben aus dem Bausektor offen, d.h. allen Unternehmen im Bausektor, die in Deutschland registriert sind.