ROBUSTE ROTATIONSLASER FÜR DEN AUßENEINSATZ

Mit 360° Aufprallschutz für präzises Messen auch im härtesten Baualltag

Vom Ausrichten der Kellerschalung bis zum Feinjustieren der Fassadenelemente - auf der Baustelle müssen Sie vielfältige Arbeiten durchführen. Mit einem Hilti Rotationslaser haben Sie Höhenübertragungen, vertikale Bauachsen und Neigungen zuverlässig im Griff.

Das Ausrichten, Anzeigen und Abstecken von Linien und Ebenen erledigen Sie mit den Hilti Rotationslasern präzise und komfortabel – auch ohne die Hilfe eines Kollegen. 

Ihr Zusatzvorteil: Alle unsere Rotationslaser verfügen über einen hochwirksamen Rundumschutz: Die sensible Messtechnik ist durch ein robustes Gehäuse sicher abgeschirmt. Dank eines speziellen Aufprallschutzes an allen vier Seiten und am Gerätekopf stecken unsere Rotationslaser Stöße und Erschütterungen beim täglichen Einsatz auf der Baustelle problemlos weg.

1 / 6
Höhen übertragen

2 / 6
Anzeigen von Bauachsen

3 / 6
Neigungen bestimmen

4 / 6
Fassaden ausrichten

5 / 6
Neigungen anlegen mit digitaler Winkeleingabe

6 / 6
Neigungsüberprüfung mit automatischen Ausrichtungsfunktion

Hilti PR 2-HS A12 - robuster Rotationslaser für den Außeneinsatz

HILTI PR 2-HS A12 - ROBUSTER ROTATIONSLASER FÜR DEN AUßENEINSATZ

Hervorragend geeignet zum millimetergenauen Gießen von Beton - Ideal zum Übertragen von Referenzhöhen - 360° - Rundumschutz mit stoßabsorbierenden Griffen und Empfängerhalterung - Schutzklasse IP 66 geprüft nach der strengen US-Techniknorm MIL-STD-810G - kompatibel zur Hilti 12V Akku-Plattform

Mehr erfahren
Hilti PR 30-HVS - robuster Rotationslaser für den Außeneinsatz

HILTI PR 30-HVS - ROBUSTER ROTATIONSLASER FÜR DEN AUßENEINSATZ

Vielseitiger Funktionsumfang für horizontales und vertikales Messen - Digitale Neigungseingabe - Zuverlässiges Anzeigen von Bauachsen - Sicheres Festlegen oder Bestimmen von Steigungen und Gefällen

Mehr erfahren
Hilti PR 300-HV2S - robuster Zweineigungs-Rotationslaser für den Außeneinsatz

HILTI PR 300-HV2S - ROBUSTER ZWEINEIGUNGS-ROTATIONSLASER FÜR DEN AUßENEINSATZ

Geeignet für horizontales und vertikales Messen - auch mit doppelter Neigung - Digitale Neigungseingabe auf zwei Ebenen - Automatisches Ausrichten des Lasers mit separater Programmierung für die X- und Y-Achse

Mehr erfahren