REGISTRIERENVorteile von Online-Einkauf und persönlichen Services nutzenMehr erfahren

Jetzt nur 159 €

Schraubenmagazin mit automatischer Zuführung

Die Befestigung sitzt - der Preis auch!

SD-M 1
SD-M 1

Einfach schneller verschrauben

Schraubenmagazin mit automatischer Zuführung für Schrauben von 25 bis 35 mm Länge

Zum Produkt
SD-M 2
SD-M 2

Aktionspreis 159 €

Schraubenmagazin mit automatischer Zuführung für Schrauben von 25 bis 51 mm Länge

Zum Produkt
SMD 57
SMD 57

Aktionspreis 159 €

Schraubenmagazin mit automatischer Zuführung für Schrauben von 9 bis 57 mm Länge

Zum Produkt
Dies könnte Sie auch interessieren

Zugehörige Produkte

Verlängerung

Verlängerungsrohr

Verlängerungsrohr für Trockenbauschrauber SME 2.0. Ideal für komfortable Überkopfarbeiten an der Decke und schwer zugänglichen Bereichen. Ermöglicht ergonomisches Arbeiten im Stehen und sorgt für eine präzise, durchgängige Verschraubung bei geringerer körperlichen Belastung.

  • Länge: 550 mm

  • Gewicht: 0.85 kg

Zum Produkt
SD 5000-22

Akku-Trockenbauschrauber

Akku-Trockenbauschrauber mit leistungsstarkem Nuron Akku für ein höheres Drehmoment und mehr Schrauben pro Ladung beim Befestigen von leichten Trockenbauwänden, Holzplatten und Außenverkleidungen

  • Gewicht Gerätekörper: 1.1 kg

  • Nennspannung: 21.6 V

  • Abmessungen (LxBxH): 253 x 99 x 235 mm

Zum Produkt
EXO-S

Exoskelett

Mehr Sicherheit und Komfort – weniger Ermüdung im Schulter- und Nackenbereich bei Überkopf-Arbeiten durch Verringerung körperlicher Belastungen. Dadurch verringert sich das Risiko von langfristigen Beschwerden und Ausfallzeiten.

  • Gewicht: 2,4 kg

  • für Bizepsumfang bis 40 cm

Zum Produkt
Keine Aktion mehr verpassen

Bleiben Sie immer auf dem Laufenden.

Mehr erfahren