Hilti - Ihr Partner für Brandschutz


Schulungen

Software
Jetzt Aktionspreise sichern
Diese vier Starter-Sets bieten alles für den schnellen und sicheren Einstieg in den Brandschutz

Das Multitalent
20x Brandschutzschaum CFS-F FX für schnelles, sicheres Abschotten von Kabel- und Kombidurchführungen ohne Zusatzmaterial. Vielseitig einsetzbar und einseitig montierbar, ermöglicht eine einfache Nachbelegung von Kabeln und sorgt für eine effiziente Installation.
1x Schutzbrille PP EY-GU C HC/AF - der zuverlässige kratzfeste Augenschutz mit voller Abdeckung und klarer Sicht selbst in anspruchsvollen Arbeitssituationen.
Aktionspreis: 799 €

Der Klassiker
20x Brandschutzsteine CFS-BL P zum schnellen Verschließen von Kabel- und Rohrdurchführungen. Brandschutzsteine ermöglichen flexible Nachbelegung und sorgen für eine sichere Brandabschottung.
3x Brandschutzfüllmasse CFS-FIL zum Abdichten von Durchführungen im Brandschutz. Brandschutzfüllmasse sorgt für saubere, schnell verarbeitbare Abschottungen in Kombination mit Steinen, Stopfen oder Manschetten.
Aktionspreis: 799 €

Der Flexible
5x flexibler Brandschutzstein CFS-FS L für bis zu 3× mehr Abschottungen pro Stunde – dank flexibel stapel- und komprimierbarem Material. Ideal und zuverlässig für Kabeltrassen sowie brennbare und nicht brennbare Rohre.
3x Brandschutzfüllmasse CFS-FIL für sauberes und zuverlässiges Abdichten: Die Brandschutzfüllmasse verschließt Durchführungen zuverlässig und lässt sich einfach verarbeiten - auf Wasserbasis besonders sauber.
Aktionspreis: 799 €

Die Endlose
1x Endlosmanschette CFS-C EL für sichere Brandschutzabschottung auch in engen Einbausituationen
1x Acryl-Brandschutzdichtmasse CFS-S ACR CW für flexible Brandschutzdichtungen
3x Ausführungsschild + 100x Schraubanker HUS3-P 6x40/5 zur Befestigung in Beton und Identifizierung von Rohrschotts für Überwachung und Inspektion – ideal mit Fieldwire Software
Aktionspreis: 299 €
— Halle 4A / Stand 221
Kommen Sie gerne mit uns ins Gespräch - Wir freuen uns auf Ihren Besuch!
Eine Lösung für alle Gewerke
Die Brandschutz Starter-Sets sind die universelle All-in-One-Lösung für fast jeden Handwerksbereich, um Wand- und Deckendurchbrüche schnell und sicher zu verschließen. Ob in der Elektroinstallation, im SHK-Bereich oder bei anderen Gewerken – die Sets passen für nahezu jede Anwendung. Für eine lückenlose und rechtssichere Brandschutz-Dokumentation nutzen Sie anschließend am besten die Fieldwire-Software.
— mit Fieldwire
Fragen & Antworten
Wie finde ich die richtige Brandschutzlösung?
Die Auswahl erfolgt systembezogen: Bauteil (Wand/Decke), Art der Durchdringung (Kabel/Rohr/mixed) und das geprüfte/zugelassene Abschottungssystem müssen zusammenpassen. Mit dem Hilti Brandschutz-Selektor haben Sie stets die richtigen Brandschutzlösungen im Blick.
Muss jede Durchdringung abgeschottet werden?
Wenn Leitungen durch Bauteile geführt werden, die einen bestimmten Feuerwiderstand haben müssen, sind in der Regel spezielle Abdichtungen notwendig. Die genauen Anforderungen und mögliche Ausnahmen ergeben sich aus der Muster-Leitungsanlagen-Richtlinie sowie deren Umsetzung in den jeweiligen Bundesländern.
Ist eine Schulung notwendig?
Als ausführendes Unternehmen sind Sie verpflichtet, ausreichende Fach- und Sachkenntnisse auf den Projekten sicherzustellen. Da Sie nach den Regeln eines Anwendbarkeitsnachweises oder einer allgemeinen Bauartgenehmigung arbeiten, benötigen Sie einen entsprechenden Schulungsnachweis. Hilti unterstützt Sie dabei!
Was ist das Risiko bei falschem Einbau?
Wird ein System nicht wie zugelassen ausgeführt, ist die Abschottung nicht nachweislich konform – damit ist die Erfüllung der geforderten Feuerwiderstandsfähigkeit nicht belegt und es entstehen Abnahme‑/Haftungsrisiken.
Wie lässt sich Brandschutzdokumentation digital und nachvollziehbar erfassen?
Fieldwire hilft bei der digitalen Dokumentation von Brandschutzarbeiten direkt auf der Baustelle, z. B. durch strukturierte Erfassung, Nachverfolgung und Zuordnung von Abschottungen zu Plänen. Dadurch kann die erforderliche Dokumentation für Abnahme und Nachweis übersichtlich und revisionssicher organisiert werden.