Extra langer Kunststoff-Universaldübel HUD-L
Universaldübel HUD-L 6x50 (400) #315938
Kostengünstige, verlängerte Universal-Kunststoffdübel für Befestigungen in dickeren Putzschichten und doppelt beplankten Trockenbauwänden
- Kopfkonfiguration: k. A.
- Werkstoff, Korrosion: Kunststoff
Hilti Kunden suchten auch Universaldübel, Spreizdübel oder Kunststoffdübel.
Optionen auswählen
Dübelgröße
- 6 mm
- 8 mm
- 10 mm
Dübellänge
- 47 mm
- 57 mm
- 70 mm
Verpackungseinheit
- 100 Stk
- 200 Stk
- 400 Stk
Menge
Packungen
Gesamt Stk.
400
Nettopreis (rabattiert)
72,68 EUR
0,18 EUR / 1 Stück
Technische Daten
Kopfkonfiguration
k. A.
Werkstoff, Korrosion
Kunststoff
Technische Dokumente
Vorteile & Anwendungen
Vorteile
- Extra langer Kunststoff-Universaldübel – zur Überbrückung von dicken Putzschichten bis 30 mm
- Geeignet für Hohlwände – knotenbildend beim Setzen in Hohluntergründen und doppelt beplankten Trockenbauwänden
- Zuverlässigere Befestigung – Hilti Kunststoff-Universaldübel HUD-L führen die Schraube ohne Ausbrechen oder Verlaufen der Schraube aus dem Dübelschaft
- Einfacheres Setzen – minimales Verdrehen und sicherer Halt im Bohrloch dank 4-fach-Spreizspitze
- Für branchenübliche Schrauben – mit diesen Kunststoffdübeln können handelsübliche Schrauben verwendet werden (separat erhältlich, siehe technisches Datenblatt für die erforderliche Schraubengröße)
Anwendungen
- Renovierungsarbeiten an dicken Putzschichten und doppelt beplankten Trockenbauplatten – z. B. Lattungen, Verteilerdosen, Kabel, Lichtschalter, Leuchten, Konsolen, Schilder, Regale, Sanitärbefestigungen, Wandhalter u.v.m.
- Extra langer Kunststoffdübel für Sanierung, Trockenbau und Renovierung