Hohlraumdübel HHD-S
Preiswerter Hohlraumdübel für leichte Befestigungen in Hohlziegel und Trockenbauwänden
- Umgebungsbedingungen: Innen, trockene Umgebung
- Werkstoffzusammensetzung: Stahl, verzinkt
- Befestigungsart (global): Vorsteckmontage, Durchsteckmontage
Hilti Kunden suchten auch Hohlraum Metalldübel, Kippdübel oder Trockenbau Dübel.
Optionen auswählen
Dübelgröße
- M4
- M5
- M6
- M8
Dübellänge
- 20 mm
- 32 mm
- 38 mm
- 52 mm
- 54 mm
- 65 mm
- 66 mm
- 83 mm
Paneelstärke max.
- 4 mm
- 7 mm
- 8 mm
- 9 mm
- 13 mm
- 25 mm
- 40 mm
Verpackungseinheit
- 50 Stk
- 100 Stk
Menge
Packungen
Gesamt Stk.
100
Nettopreis (rabattiert)
198,04 EUR
1,98 EUR / 1 Stück
Technische Daten
Umgebungsbedingungen
Innen, trockene Umgebung
Werkstoffzusammensetzung
Stahl, verzinkt
Befestigungsart (global)
Vorsteckmontage, Durchsteckmontage
Technische Dokumente
Vorteile & Anwendungen
Vorteile
- Einfache Montage mit einer vormontierten metrischen Schraube
- Ergonomisches Einstellgerät für die Gewindegrößen M4 bis M8
- Entwickelt für eine schnelle, problemlose Installation, um Zeit und Aufwand zu reduzieren
Anwendungen
- Befestigung von Latten, Schienen, Platten, Zierelementen usw. auf Lochstein und Gipsplatten
- Befestigung von Latten, Kanälen, Paneelen, Dekorationsartikeln usw. in Hohlziegel- und Gipskartonplatten
- Geeignet für Trockenbau und Hohlziegelmauerwerk
- Wirksam zur Sicherung verschiedener Gegenstände, um zu verhindern, dass sie sich bewegen, herunterfallen oder sich lösen
Für Informationen bzgl. Zulassungen und Zertifikate klicken Sie auf den jeweiligen Artikel.


