NEUHeavy-Duty ist jetzt kabellos! Die neue Generation Akku-Geräte ist da.Jetzt entdecken

MP-PS Rohrschuh schweissbar

Schieberplatte MP-PS SP-2 #2368739

Rohrschuh schweissbar mit Höhen- und Neigungsverstellbarkeit für schwere industrielle Anwendungen mit Rohraussendurchmessern von 21-328 mm (1/2" bis 12")

  • Feuerwiderstand (Ja/Nein): Nein
  • Temperaturbeständigkeit: -40 - 150 °C
  • Werkstoffzusammensetzung: Grundplatte: S280GD / Modif POSMAC-C, Mittelplatte: S235JR – DIN EN 10025, Gleitplatte: PA66 + GF30, Bolzen: Stahl, Festigkeit 8.8, Mutter: Stahl, Festigkeit 8

Optionen auswählen

Höhe über Boden bis Rohrgrund
  • 107 - 162 mm
  • 110 - 165 mm
Verpackungseinheit
  • 1 Stk
  • 4 Stk
Produktvarianten
Menge
Packungen
Gesamt Stk.
4
Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung

Anmelden oder registrieren, um Ihre persönlichen Preise anzuzeigen.

Nettopreis (rabattiert)
22,00 EUR
5,50 EUR
/
1 Stück