MAB-M Trägerklammer
Spannbügel MAB-M10 #2006879

Galvanisch verzinkte Trägerklammer mit Innengewinde zur Befestigung von Gewindekomponenten an Stahlträgern
- Zulassungen: FM anerkannt, UL anerkannt EX15279
- Untergrundmaterial: Stahl
- Werkstoffzusammensetzung: EN-GJMB – EN 1562
Hilti Kunden suchten auch Trägerklammer, Klammer T-Träger oder Klammer Stahlträger.
Optionen auswählen
Gewindeanschluss – M
- M8
- M10
- M12
- M16
Verpackungseinheit
- 12 Stk
Menge
Packungen
Gesamt Stk.
12
Nettopreis (rabattiert)
142,08 EUR
11,84 EUR / 1 Stück
Technische Daten
Zulassungen
FM anerkannt, UL anerkannt EX15279
Untergrundmaterial
Stahl
Werkstoffzusammensetzung
EN-GJMB – EN 1562
Oberfläche
Beschichtung für den Innenbereich - galvanisch verzinkt
Umgebungsbedingungen
Trockene Bedingungen in Innenbereichen (C1) oder Innenbereiche mit vorübergehender Kondensation (C2)
Max. Zuglast - F
2.5 kN
X
23.4 mm
Y
19.5 mm
Lastbereich
Mittelschwere Anwendungen
Gewicht
154 g
Technische Dokumente
Vorteile & Anwendungen
Vorteile
- Durch Lösen der Kontermuttern stufenlose Höhenverstellung auch nachträglich möglich
- Montage an Stahlträgern ohne Bohren oder Schweißen
Anwendungen
- Zur Montage von Gewindestangen an Stahl-Montageträgern ohne Bohren oder Schweißen
